norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bronce sinterizado similar a SINT A50.Versión:Empapado en aceite (porcentaje en volumen de aceite de 25 aprox.).
Dureza mín. de 25 HB.
Indicación:Los cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado están empapados en aceite, son autolubricantes, no precisan mantenimiento y están listos para el montaje. Las fuerzas de adhesión hacen que el aceite se deposite en el árbol giratorio y que el cojinete de deslizamiento lo vuelva a recoger cuando el árbol se detenga gracias al efecto capilar. En condiciones normales de funcionamiento, no es necesario recurrir a una lubricación adicional.Datos técnicos:Carga estática: máx. 70 N/mm²
Carga dinámica: máx. 20 N/mm²
Coeficiente de fricción en seco: 0,05 - 0,10
Velocidad de deslizamiento: máx. 6 m/s
Máximo valor pv: 2,45 N/mm² * m/s
Rango de temperatura: de -20 °C a +100 °C
Montaje:Presionar el cojinete de deslizamiento, no golpearlo. Se recomienda el uso de un mandril a presión adecuado. Sin mandril a presión, existe el peligro de que el cojinete de deslizamiento se deforme durante la instalación. Una vez introducido en una carcasa con perforación de alojamiento H7, la perforación D presenta una tolerancia H7.Tolerancias:Carcasa:
Se recomienda la tolerancia H7.

Árbol:
Se recomiendan tolerancias de h6 a h9. Se pueden utilizar árboles endurecidos o no endurecidos, con superficie pulida (en aplicaciones secundarias también se pueden utilizar árboles estirados).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23761 Cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado, con collar 294 kB

Planos

Cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado, con collar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2L1L2RCADAcc.PrecioPedir
23761-004008044812420,3 0,00 MXN
23761-004008084812820,3 0,00 MXN
23761-0060100661014620,3 0,00 MXN
23761-00601010610141020,3 0,00 MXN
23761-00601016610141620,3 0,00 MXN
23761-0080120881216820,3 0,00 MXN
23761-00801212812161220,3 0,00 MXN
23761-00801216812161620,3 0,00 MXN
23761-01001310101316101,50,6 0,00 MXN
23761-01001316101316161,50,6 0,00 MXN
23761-01001510101520102,50,6 0,00 MXN
23761-01001516101520162,50,6 0,00 MXN
23761-010016101016221030,6 0,00 MXN
23761-010016161016221630,6 0,00 MXN
23761-01201512121518121,50,6 0,00 MXN
23761-01201516121518161,50,6 0,00 MXN
23761-01201712121722122,50,6 0,00 MXN
23761-01201716121722162,50,6 0,00 MXN
23761-012018121218241230,6 0,00 MXN
23761-012018201218242030,6 0,00 MXN
23761-014018141418221420,6 0,00 MXN
23761-014020141420261430,6 0,00 MXN
23761-015020151520251530,6 0,00 MXN
23761-015020201520252030,6 0,00 MXN
23761-016020161620241620,6 0,00 MXN
23761-016020201620242020,6 0,00 MXN
23761-016022161622281630,6 0,00 MXN
23761-016022201622282030,6 0,00 MXN
23761-016022251622282530,6 0,00 MXN
23761-018022181822261820,6 0,00 MXN
23761-018024181824301830,6 0,00 MXN
23761-020024162024281620,6 0,00 MXN
23761-020024202024282020,6 0,00 MXN
23761-020026162026321630,6 0,00 MXN
23761-020026202026322030,6 0,00 MXN
23761-020026252026322530,6 0,00 MXN
23761-020026322026323230,6 0,00 MXN
23761-022028152228341530,6 0,00 MXN
23761-022028202228342030,6 0,00 MXN
23761-022028252228342530,6 0,00 MXN
23761-02503020253035202,50,8 0,00 MXN
23761-02503025253035252,50,8 0,00 MXN
23761-02503220253239203,50,8 0,00 MXN
23761-02503225253239253,50,8 0,00 MXN
23761-02803322283338222,50,8 0,00 MXN
23761-02803336283338362,50,8 0,00 MXN
23761-028036222836442240,8 0,00 MXN
23761-028036362836443640,8 0,00 MXN
23761-030038203038462040,8 0,00 MXN
23761-030038253038462540,8 0,00 MXN
23761-030038303038463040,8 0,00 MXN
23761-032040203240482040,8 0,00 MXN
23761-032040253240482540,8 0,00 MXN
23761-032040303240483040,8 0,00 MXN
23761-03604528364554284,50,8 0,00 MXN
23761-03604536364554364,50,8 0,00 MXN
23761-040050254050602550,8 0,00 MXN
23761-040050404050604050,8 0,00 MXN
23761-050060325060703251 0,00 MXN
23761-050060505060705051 0,00 MXN