|
|
23765Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Bronce con insertos de grafito. Acero.Versión:Bronce autolubricante. Acero endurecido, superficies deslizantes de metal sinterizado.Indicación:Las placas deslizantes tienen una dirección de deslizamiento vertical. Los elementos deslizantes de bronce no requieren mantenimiento y son resistentes al desgaste. Gracias a los insertos de grafito, la lubricación es de por vida. Las placas deslizantes de acero están endurecidas y las superficies deslizantes tienen un revestimiento deslizante de metal sinterizado. Las placas deslizantes de acero no requieren mantenimiento gracias al revestimiento deslizante de metal sinterizado. Datos técnicos:Propiedades del material: Aleación básica: CuZn25Al5Mn4Fe3-C. Densidad: 8,2 kg/dm³. Resistencia alterna de flexión: +/- 150 MPa. Módulo elasticidad: 120.000 N/mm². Coeficiente de fricción: 0,05 - 0,12. Velocidad máxima: 0,5 m/s. Conductividad térmica: 50 W/(mK). Coeficiente de dilatación: 18x10-6 K-1. Conductividad eléctrica: 7-8 m/(Ω·m-1). Proporción de lubricante sólido: 20-25%. Compresión superficial estática: 50 N/mm². Compresión superficial dinámica: 35 N/mm².Rango de temperatura:Hasta 230 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Material del componente | B | H | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23765-0050080 | A | acero | endurecido | - | 50 | 20 | 80 | 55 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-0050100 | A | acero | endurecido | - | 50 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-0050125 | A | acero | endurecido | - | 50 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-0050160 | A | acero | endurecido | - | 50 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-0050200 | A | acero | endurecido | - | 50 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-0080080 | A | acero | endurecido | - | 80 | 20 | 80 | 55 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-0080100 | A | acero | endurecido | - | 80 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-0080125 | A | acero | endurecido | - | 80 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-0080160 | A | acero | endurecido | - | 80 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-0080200 | A | acero | endurecido | - | 80 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-0080250 | A | acero | endurecido | - | 80 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 23765-0080315 | A | acero | endurecido | - | 80 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 23765-0100100 | A | acero | endurecido | - | 100 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-0100125 | A | acero | endurecido | - | 100 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-0100160 | A | acero | endurecido | - | 100 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-0100200 | A | acero | endurecido | - | 100 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-0100250 | A | acero | endurecido | - | 100 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 23765-0100315 | A | acero | endurecido | - | 100 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 23765-00500801 | A | bronce | - | grafito | 50 | 20 | 80 | 55 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-00501001 | A | bronce | - | grafito | 50 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-00501251 | A | bronce | - | grafito | 50 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-00501601 | A | bronce | - | grafito | 50 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-00502001 | A | bronce | - | grafito | 50 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-00800801 | A | bronce | - | grafito | 80 | 20 | 80 | 55 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-00801001 | A | bronce | - | grafito | 80 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-00801251 | A | bronce | - | grafito | 80 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-00801601 | A | bronce | - | grafito | 80 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-00802001 | A | bronce | - | grafito | 80 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-00802501 | A | bronce | - | grafito | 80 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 23765-00803151 | A | bronce | - | grafito | 80 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 23765-01001001 | A | bronce | - | grafito | 100 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-01001251 | A | bronce | - | grafito | 100 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-01001601 | A | bronce | - | grafito | 100 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-01002001 | A | bronce | - | grafito | 100 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-01002501 | A | bronce | - | grafito | 100 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 23765-01003151 | A | bronce | - | grafito | 100 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 0,00 MXN | |
|
Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Material del componente | B | B1 | H | L | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23765-1080050 | B | acero | endurecido | - | 80 | 30 | 20 | 50 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-1100050 | B | acero | endurecido | - | 100 | 50 | 20 | 50 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-1100080 | B | acero | endurecido | - | 100 | 50 | 20 | 80 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 23765-1125050 | B | acero | endurecido | - | 125 | 75 | 20 | 50 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-1125080 | B | acero | endurecido | - | 125 | 75 | 20 | 80 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 23765-1160050 | B | acero | endurecido | - | 160 | 110 | 20 | 50 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-1160080 | B | acero | endurecido | - | 160 | 110 | 20 | 80 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 23765-10800501 | B | bronce | - | grafito | 80 | 30 | 20 | 50 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-11000501 | B | bronce | - | grafito | 100 | 50 | 20 | 50 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-11000801 | B | bronce | - | grafito | 100 | 50 | 20 | 80 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 23765-11250501 | B | bronce | - | grafito | 125 | 75 | 20 | 50 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-11250801 | B | bronce | - | grafito | 125 | 75 | 20 | 80 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 23765-11600501 | B | bronce | - | grafito | 160 | 110 | 20 | 50 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-11600801 | B | bronce | - | grafito | 160 | 110 | 20 | 80 | 40 |  | | 0,00 MXN | |
|
Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma C |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Material del componente | B | B1 | H | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23765-2125100 | C | acero | endurecido | - | 125 | 75 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-2125125 | C | acero | endurecido | - | 125 | 75 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-2125160 | C | acero | endurecido | - | 125 | 75 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-2125200 | C | acero | endurecido | - | 125 | 75 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-2125250 | C | acero | endurecido | - | 125 | 75 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 23765-2125315 | C | acero | endurecido | - | 125 | 75 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 23765-2160100 | C | acero | endurecido | - | 160 | 110 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-2160125 | C | acero | endurecido | - | 160 | 110 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-2160160 | C | acero | endurecido | - | 160 | 110 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-2160200 | C | acero | endurecido | - | 160 | 110 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-21251001 | C | bronce | - | grafito | 125 | 75 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-21251251 | C | bronce | - | grafito | 125 | 75 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-21251601 | C | bronce | - | grafito | 125 | 75 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-21252001 | C | bronce | - | grafito | 125 | 75 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-21252501 | C | bronce | - | grafito | 125 | 75 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 23765-21253151 | C | bronce | - | grafito | 125 | 75 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 23765-21601001 | C | bronce | - | grafito | 160 | 110 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-21601251 | C | bronce | - | grafito | 160 | 110 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-21601601 | C | bronce | - | grafito | 160 | 110 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-21602001 | C | bronce | - | grafito | 160 | 110 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 0,00 MXN | |
|
|
Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma E |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Material del componente | B | H | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23765-40502501 | E | bronce | grafito | 50 | 20 | 250 | 85 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-40503001 | E | bronce | grafito | 50 | 20 | 300 | 105 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-40503501 | E | bronce | grafito | 50 | 20 | 350 | 125 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-40504001 | E | bronce | grafito | 50 | 20 | 400 | 145 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-40504501 | E | bronce | grafito | 50 | 20 | 450 | 165 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-40505001 | E | bronce | grafito | 50 | 20 | 500 | 175 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-40802501 | E | bronce | grafito | 80 | 20 | 250 | 85 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-40803001 | E | bronce | grafito | 80 | 20 | 300 | 105 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-40803501 | E | bronce | grafito | 80 | 20 | 350 | 125 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-40804001 | E | bronce | grafito | 80 | 20 | 400 | 145 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-40804501 | E | bronce | grafito | 80 | 20 | 450 | 165 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-40805001 | E | bronce | grafito | 80 | 20 | 500 | 175 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-41004501 | E | bronce | grafito | 100 | 20 | 450 | 165 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-41005001 | E | bronce | grafito | 100 | 20 | 500 | 175 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-41254501 | E | bronce | grafito | 125 | 20 | 450 | 165 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23765-41255001 | E | bronce | grafito | 125 | 20 | 500 | 175 | 25 |  | | 0,00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|