norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cilindros redondos neumáticos DIN ISO 6432, de acción doble con pistón magnético
12002

Cilindros redondos neumáticos DIN ISO 6432, de acción doble con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tubo cilíndrico: acero inoxidable 1.4301.
Tapa de extremo: aluminio.
Vástago de pistón: acero inoxidable 1.4305.
Junta de pistón y de vástago de pistón PU, NBR.
Pistones de cilindro: latón.
Casquillo guía de vástago de pistón: bronce sinterizado.
Versión:Tubo cilíndrico: acabado natural.
Tapa de extremo: anodizado.
Vástago de pistón: acabado natural.
Indicación:Cilindro neumático de acción doble según DIN ISO 6432. Vástago de pistón con rosca exterior, detección de posición para interruptores de proximidad y amortiguación elástica de doble cara.Datos técnicos:Funcionamiento: de acción doble.
Medio de servicio: aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Presión de servicio: 1 a 10 bar.
Amortiguación: amortiguación elástica de doble cara.
Posición de montaje: opcional.
Detección de posición para interruptor de proximidad.
Conexión neumática: DIN EN ISO 228/1.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 12002 Cilindros redondos neumáticos DIN ISO 6432, de acción doble con pistón magnético 134 kB

Planos

Cilindros redondos neumáticos DIN ISO 6432, de acción doble con pistón magnético

Selección/filtro de artículos

ReferenciaØ de cilindroCarrera
S
D

D1D2D3D4D5D6EE1HLL1L2L3L4L5L6L7L8PP1P2SWSW1F6=Fuerza de pistón
con 6 bar
(N)
F6=Fuerza de recuperación
con 6 bar
(N)
CADAcc.PrecioPedir
12002-0100101010M44M12x1,541211,31615878412161211156746M54621-194032 0,00 MXN
12002-0100251025M44M12x1,541211,31615879912161211171896M56121-194032 0,00 MXN
12002-0120101210M66M16x1,561613,319181259816221816,51,558859M548275225437 0,00 MXN
12002-0120251225M66M16x1,561613,3191812511316221816,51,5731009M563275225437 0,00 MXN
12002-0160101610M66M16x1,561617,3191812510316221816,51,563929M5542752210588 0,00 MXN
12002-0160251625M66M16x1,561617,3191812511816221816,51,5781079M5692752210588 0,00 MXN
12002-0160501650M66M16x1,561617,3191812514316221816,51,51031329M5942752210588 0,00 MXN
12002-0200102010M88M22x1,582221,32725,516812120242018,51,57710512G1/861,532727172142 0,00 MXN
12002-0200252025M88M22x1,582221,32725,516813620242018,51,59212012G1/876,532727172142 0,00 MXN
12002-0200502050M88M22x1,582221,32725,516816120242018,51,511714512G1/8101,532727172142 0,00 MXN
12002-0200802080M88M22x1,582221,32725,516819120242018,51,514717512G1/8131,532727172142 0,00 MXN
12002-02010020100M88M22x1,582221,32725,516821120242018,51,516719512G1/8151,532727172142 0,00 MXN
12002-02012520125M88M22x1,582221,32725,516823620242018,51,519222012G1/8176,532727172142 0,00 MXN
12002-02016020160M88M22x1,582221,32725,516827120242018,51,522725512G1/8211,532727172142 0,00 MXN
12002-02020020200M88M22x1,582221,32725,516831120242018,51,526729512G1/8251,532727172142 0,00 MXN
12002-0250102510M10x1,2510M22x1,582226,53028,516812822282220,51,57811412G1/86236927265218 0,00 MXN
12002-0250252525M10x1,2510M22x1,582226,53028,516814322282220,51,59312912G1/87736927265218 0,00 MXN
12002-0250502550M10x1,2510M22x1,582226,53028,516816822282220,51,511815412G1/810236927265218 0,00 MXN
12002-0250802580M10x1,2510M22x1,582226,53028,516819822282220,51,514818412G1/813236927265218 0,00 MXN
12002-02510025100M10x1,2510M22x1,582226,53028,516821822282220,51,516820412G1/815236927265218 0,00 MXN
12002-02512525125M10x1,2510M22x1,582226,53028,516824322282220,51,519322912G1/817736927265218 0,00 MXN
12002-02516025160M10x1,2510M22x1,582226,53028,516827822282220,51,522826412G1/821236927265218 0,00 MXN
12002-02520025200M10x1,2510M22x1,582226,53028,516831822282220,51,526830412G1/825236927265218 0,00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50