norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Módulo de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm
42200

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Los módulos de base UNILOCK de 5 ejes se adaptan directamente a mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o mesas de máquinas con ranuras en T, así como a paletas de retícula con distancia entre retículas de 40/50 mm, tamaño de sistema M12. Adecuados para el sistema de sujeción de punto cero UNILOCK con pernos de sujeción UNILOCK. Con un perno de sujeción adaptador adecuado, también se pueden montar directamente en los sistemas de sujeción de punto cero más corrientes.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
A petición:Con protección contra torsión
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42200 Módulo de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm 253 kB

Planos (vista completa)

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm, forma A

Más información

Planos

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2Forma

Modelo
de forma
HDD1SWFuerza de
retención
F kN
Par de
apriete
máx. Nm
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
42200-1207550400pie sin agujero alargadoAsin protección contra torsión758012650153.64 0,00 MXN
42200-1210050400pie sin agujero alargadoAsin protección contra torsión1008012650154.45 0,00 MXN

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm, forma B

Más información

Planos

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2Forma

Modelo
de forma
HDD1SWFuerza de
retención
F kN
Par de
apriete
máx. Nm
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
42200-12125500pie con agujero alargadoAsin protección contra torsión1258012650156.68 0,00 MXN
42200-12150500pie con agujero alargadoAsin protección contra torsión1508012650157.5 0,00 MXN
42200-12175500pie con agujero alargadoAsin protección contra torsión1758012650158.45 0,00 MXN
42200-16125500pie con agujero alargadoAsin protección contra torsión1258016650156.65 0,00 MXN
42200-16150500pie con agujero alargadoAsin protección contra torsión1508016650157.6 0,00 MXN
42200-16175500pie con agujero alargadoAsin protección contra torsión1758016650158.45 0,00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50