norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Mandriles de tres mordazas de precisión Mandriles de sujeción manual
33226

Mandriles de tres mordazas de precisión Mandriles de sujeción...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base y mordazas de acero.
A partir de de Ø 100 de cuerpo base de aluminio, mordazas de acero.
Versión:Cuerpo base de acabado natural, mordaza endurecida, acabado natural.
A partir de Ø 100 de cuerpo base de anodizado de revestimiento reforzado, mordaza endurecida, acabado natural.
Indicación:Estos mandriles están especialmente concebidos para requisitos en los que son necesarias una fuerza de sujeción reducida y una precisión elevada. Para la sujeción interior y exterior de piezas de trabajo redondas. La sujeción de la pieza de trabajo se realiza girando simplemente el anillo de sujeción con la mano o con la palanca tensora suministrada. Las mordazas de sujeción endurecidas están escalonadas hacia fuera y son reversibles. Para la inversión, cada mordaza de sujeción está identificada con dos cifras. La cifra en la mordaza de sujeción que señala hacia fuera debe coincidir con el número del cuerpo base.

Mandril D=50 con herramienta de manejo y tres clavijas (Ø 2 mm) con longitud de 12 y 18 mm.
Mandril D=64 con herramienta de manejo y tres clavijas (Ø 2 mm) con longitud de 12 y 18 mm.
Mandril D=104 con herramienta de manejo y tres clavijas (Ø 3 mm) con longitud de 12 , 18 y 24 mm.
Mandril D=160 con herramienta de manejo y tres clavijas (Ø 4 mm) con longitud de 18 y 24 mm.

Las clavijas pueden insertarse en la parte superior de la mordaza y sirven para aumentar la sujeción de las piezas pequeñas. Las clavijas son desmontables.

Concentricidad < 0,03 mm
Excentricidad axial < 0,01 mm
Precisión de repetición de sujeción < 0,01 mm
Indicación sobre el dibujo:
1) Medidas de conexión abajo para mandril de 100 y 160 mm.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 33226 Mandriles de tres mordazas de precisión Mandriles de sujeción manual 749 kB
 Sistema de cambio rápido 1,7 MB

Planos

Mandriles de tres mordazas de precisión Mandriles de sujeción manual

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
A1A2A3A4D

D1D2D3E1E2E3E4HH1H2CADAcc.PrecioPedir
33226-50acero1-1818-3636-54-5052,5114017-3535-53-7,837,5284 18,803.40 MXN
33226-64acero1-3018-4836-66-6566134017-4735-65-7,837,5284 19,279.12 MXN
33226-100aluminio1-4028-6648-8468-102100105,5188920-6040-8060-100948334,5 33,005.00 MXN
33226-160aluminio2,5-7042-120100-160-160164349638-10090-160-2078,55310 52,817.52 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50