norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las arandelas finales están previstas para empuñaduras curvas redondas. La arandela final amplía la superficie de atornillado, lo que minimiza la perforación de paso en las chapas de paredes finas.Material:

Acero inoxidable 1.4404 o 1.4305.

Versión:1.4404 Pulido o tratado con chorro.
1.4305 Acabado natural.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06922-11 Arandela final de acero inoxidable 160 kB

Planos

Arandela final de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLlave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
D2

D3D4HH1Para
tornillos
CADAcc.PrecioPedir
06922-11-03211.4404pulido liso5,13,2812M3 20.16 MXN
06922-11-04211.4404pulido liso8,14,212,512M4 20.16 MXN
06922-11-05211.4404pulido liso10,15,21512M5 22.80 MXN
06922-11-06211.4404pulido liso12,16,21712M6 22.80 MXN
06922-11-03221.4404tratado con chorro mate5,13,2812M3 28.56 MXN
06922-11-04221.4404tratado con chorro mate8,14,212,512M4 28.56 MXN
06922-11-05221.4404tratado con chorro mate10,15,21512M5 34.56 MXN
06922-11-06221.4404tratado con chorro mate12,16,21712M6 34.56 MXN
06922-11-03101.4305acabado natural5,13,2812M3 12.72 MXN
06922-11-04101.4305acabado natural8,14,212,512M4 13.68 MXN
06922-11-05101.4305acabado natural10,15,21512M5 19.20 MXN
06922-11-06101.4305acabado natural12,16,21712M6 21.84 MXN