|
|
06930Empuñaduras curvas de acero redondas cromadas con un brillo... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Disco rectificado de alta precisión. Empuñadura curva cromada con brillo intenso.Indicación:Estas empuñaduras curvas se utilizan principalmente en aparatos ópticos, laboratorios, equipos de audio, vídeo, HiFi, etc. Las arandelas de apoyo se suministran sueltas.Montaje:Desde la parte trasera.A petición:Otros tratamientos de la superficie.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | D | D1 | H | L | T | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06930-03203 | 32 | 8 | M3 | 5 | 21 | 40 | 6 | 1000 | | | 100.32 MXN | | 06930-04203 | 42 | 8 | M3 | 5 | 25 | 50 | 6 | 1000 | | | 100.32 MXN | | 06930-05503 | 55 | 8 | M3 | 5 | 25 | 63 | 6 | 1000 | | | 100.32 MXN | | 06930-07603 | 76 | 8 | M3 | 5 | 25 | 84 | 6 | 1000 | | | 100.32 MXN | | 06930-08803 | 88 | 8 | M3 | 5 | 25 | 96 | 6 | 1000 | | | 100.32 MXN | | 06930-03204 | 32 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 44,5 | 8 | 1000 | | | 100.32 MXN | | 06930-05504 | 55 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 67,5 | 8 | 1000 | | | 100.32 MXN | | 06930-06404 | 64 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 76,5 | 8 | 1000 | | | 100.32 MXN | | 06930-08804 | 88 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 100,5 | 8 | 1000 | | | 100.32 MXN | | 06930-09604 | 96 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 108,5 | 8 | 1000 | | | 100.32 MXN | | 06930-09804 | 98 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 110,5 | 8 | 1000 | | | 100.32 MXN | | 06930-10204 | 102 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 114,5 | 8 | 1000 | | | 100.32 MXN | | 06930-12004 | 120 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 132,5 | 8 | 1000 | | | 103.68 MXN | | 06930-12804 | 128 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 140,5 | 8 | 1000 | | | 107.04 MXN | | 06930-13604 | 136 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 148,5 | 8 | 1000 | | | 108.48 MXN | | 06930-05505 | 55 | 15 | M5 | 10 | 41 | 70 | 10 | 1000 | | | 100.32 MXN | | 06930-08805 | 88 | 15 | M5 | 10 | 41 | 103 | 10 | 1000 | | | 100.32 MXN | | 06930-10005 | 100 | 15 | M5 | 10 | 41 | 115 | 10 | 1000 | | | 100.32 MXN | | 06930-10205 | 102 | 15 | M5 | 10 | 41 | 117 | 10 | 1000 | | | 100.32 MXN | | 06930-11505 | 115 | 15 | M5 | 10 | 41 | 130 | 10 | 1000 | | | 100.32 MXN | | 06930-12005 | 120 | 15 | M5 | 10 | 41 | 135 | 10 | 1000 | | | 105.12 MXN | | 06930-13605 | 136 | 15 | M5 | 10 | 41 | 151 | 10 | 1000 | | | 109.68 MXN | | 06930-18005 | 180 | 15 | M5 | 10 | 41 | 195 | 10 | 1000 | | | 124.80 MXN | | 06930-20005 | 200 | 15 | M5 | 10 | 41 | 215 | 10 | 1000 | | | 131.52 MXN | | 06930-23505 | 235 | 15 | M5 | 10 | 41 | 250 | 10 | 1000 | | | 144.48 MXN | | 06930-25005 | 250 | 15 | M5 | 10 | 41 | 265 | 10 | 1000 | | | 148.08 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|