|
|
06932Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Puente de conexión de aluminio. Punta de empuñadura y cubierta de PA 6. Tornillo y tuerca con collar de acero.Versión:Puente de conexión de color natural o negro anodizado. Tornillo y tuerca con collar cincados.Indicación:- 19" - Diseño cerrado - Montaje sencillo - El montaje de la tapa se realiza con una maza de plásticoCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Color del cuerpo de base | A | B | D | H | L | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06932-055201 | negro | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | 122.88 MXN | | 06932-088201 | negro | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | 126.96 MXN | | 06932-100201 | negro | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | 130.80 MXN | | 06932-120201 | negro | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | 132.48 MXN | | 06932-180201 | negro | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | 137.28 MXN | | 06932-235201 | negro | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | 141.84 MXN | | 06932-055203 | natural | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | 122.88 MXN | | 06932-088203 | natural | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | 126.96 MXN | | 06932-100203 | natural | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | 130.80 MXN | | 06932-120203 | natural | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | 132.48 MXN | | 06932-180203 | natural | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | 137.28 MXN | | 06932-235203 | natural | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | 141.84 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|