norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Duroplast PF 31.
Casquillo roscado de acero o acero inoxidable.
Versión:Duroplast negro, pulido con brillo intenso.
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Rango de temperatura:Temperatura de uso continuo 140 °C.
Temperatura de servicio momentáneo máx. 160 °C.
Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06901-01 Empuñaduras curvas de plástico ovaladas 116 kB

Planos

Empuñaduras curvas de plástico ovaladas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
ABB1D

HLTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06901-01-21000621acero1002113M6501139500 193.20 MXN
06901-01-21200621acero1202113M6501339500 205.68 MXN
06901-01-21280621acero1282113M6501419500 211.68 MXN
06901-01-21600825acero1602517M85517712500 265.92 MXN
06901-01-31000621acero inoxidable1002113M6501139500 281.76 MXN
06901-01-31200621acero inoxidable1202113M6501339500 301.20 MXN
06901-01-31280621acero inoxidable1282113M6501419500 317.76 MXN
06901-01-31600825acero inoxidable1602517M85517712500 369.36 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50