|
|
06936Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas con punta de empuñadura... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Puntas de termoplástico reforzado con perlas de vidrio. Tubo de unión de aluminio.Versión:Termoplástico negro. Aluminio anodizado.Indicación:Las puntas de empuñadura están enclavijadas con el tubo de unión de aluminio. El volumen de suministro incluye tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior negro cincado, tuercas y arandelas de apoyo.Montaje:Desde el lado de manejo. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Color del cuerpo de base | A | B | B1 | D | H | L | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06936-2001 | natural | 200 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 230 | 800 | | | 976.56 MXN | | 06936-2501 | natural | 250 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 280 | 800 | | | 1,021.44 MXN | | 06936-3001 | natural | 300 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 330 | 800 | | | 1,070.88 MXN | | 06936-3501 | natural | 350 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 380 | 800 | | | 1,114.32 MXN | | 06936-4001 | natural | 400 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 430 | 800 | | | 1,158.96 MXN | | 06936-2002 | negro | 200 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 230 | 800 | | | 1,025.76 MXN | | 06936-2502 | negro | 250 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 280 | 800 | | | 1,074.24 MXN | | 06936-3002 | negro | 300 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 330 | 800 | | | 1,123.44 MXN | | 06936-3502 | negro | 350 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 380 | 800 | | | 1,172.64 MXN | | 06936-4002 | negro | 400 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 430 | 800 | | | 1,220.64 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|