|
|
06938-01Empuñaduras de tubo de aluminio redondas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:La empuñadura de la máquina convence por su combinación de un exterior de gran solidez, una elevada estabilidad y, además, un ligereza extrema. El patentado sistema de fijación permite el montaje desde la parte trasera – no se ven tornillos en la parte delantera. La empuñadura tiene una superficie de fácil limpieza y resistente al desgaste, que se adapta óptimamente a su entorno.Material:Tubo redondo de aluminio EN AW-6060. Casquillo roscado de acero. Versión:De colores naturales anodizados o con recubrimiento de polvo negro, rojo rubí RAL 3003 o rojo tráfico RAL 3020 Indicación:El material de fijación no está incluido en el volumen de suministro. Para una retención segura y duradera se recomiendan los tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior y seguro de rosca.Montaje:La fijación de la empuñadura de la máquina es posible desde el dorso. Para ello están previstos tornillos de cabeza cilíndrica DIN con hexágono interior o tornillos hexagonales en el tamaño de la rosca M8.Ventajas:Aspecto robusto y peso a la vez ligero. Diseño atemporal y elegante. Forma ergonómica de la empuñadura. Sistema de sujeción patentado para el montaje en el dorso. Accesorios:07160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, con seguro de rosca 07160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 07171 Tornillos hexagonales DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | A | B | D | H | L | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06938-01-250083 | natural | anodizado | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 561.84 MXN | | 06938-01-300083 | natural | anodizado | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 597.12 MXN | | 06938-01-400083 | natural | anodizado | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 648.24 MXN | | 06938-01-500083 | natural | anodizado | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 737.76 MXN | | 06938-01-250081 | negro | recubierto en polvo | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 561.84 MXN | | 06938-01-300081 | negro | recubierto en polvo | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 597.12 MXN | | 06938-01-400081 | negro | recubierto en polvo | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 648.24 MXN | | 06938-01-500081 | negro | recubierto en polvo | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 737.76 MXN | | 06938-01-2500827 | rojo rubí RAL 3003 | recubierto en polvo | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 561.84 MXN | | 06938-01-3000827 | rojo rubí RAL 3003 | recubierto en polvo | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 597.12 MXN | | 06938-01-4000827 | rojo rubí RAL 3003 | recubierto en polvo | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 648.24 MXN | | 06938-01-5000827 | rojo rubí RAL 3003 | recubierto en polvo | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 737.76 MXN | | 06938-01-2500884 | rojo tráfico RAL 3020 | recubierto en polvo | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 561.84 MXN | | 06938-01-3000884 | rojo tráfico RAL 3020 | recubierto en polvo | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 597.12 MXN | | 06938-01-4000884 | rojo tráfico RAL 3020 | recubierto en polvo | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 648.24 MXN | | 06938-01-5000884 | rojo tráfico RAL 3020 | recubierto en polvo | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 737.76 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|