|
|
06289Volantes de chapa de acero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Con recubrimiento de polvo negro RAL 9005, rojo fuego RAL 3000 o cincado, azul pasivado.Indicación:Especialmente apto para válvulas de cierre. Los volantes están hechos de una pieza. Mediante un proceso de conformación especial el volante está reforzado en el área del cubo. El cubo de forma cónica permite un montaje sencillo y garantiza un asiento fijo y seguro en el cuadrado.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | D1 | L1 | L3 | V | V1 | V2 | Número de radios | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06289-050060 | negro RAL 9005 | - | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 |  | | 16.08 MXN | | 06289-050070 | negro RAL 9005 | - | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 16.08 MXN | | 06289-060060 | negro RAL 9005 | - | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 |  | | 21.12 MXN | | 06289-060070 | negro RAL 9005 | - | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 21.12 MXN | | 06289-070070 | negro RAL 9005 | - | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 29.52 MXN | | 06289-070080 | negro RAL 9005 | - | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 |  | | 29.52 MXN | | 06289-080080 | negro RAL 9005 | - | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 |  | | 35.52 MXN | | 06289-080090 | negro RAL 9005 | - | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 35.52 MXN | | 06289-090090 | negro RAL 9005 | - | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 43.68 MXN | | 06289-100090 | negro RAL 9005 | - | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 58.08 MXN | | 06289-100100 | negro RAL 9005 | - | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 |  | | 58.08 MXN | | 06289-110100 | negro RAL 9005 | - | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 |  | | 70.56 MXN | | 06289-130120 | negro RAL 9005 | - | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 |  | | 101.04 MXN | | 06289-050061 | rojo fuego RAL 3000 | - | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 |  | | 16.08 MXN | | 06289-050071 | rojo fuego RAL 3000 | - | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 16.08 MXN | | 06289-060061 | rojo fuego RAL 3000 | - | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 |  | | 21.12 MXN | | 06289-060071 | rojo fuego RAL 3000 | - | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 21.12 MXN | | 06289-070071 | rojo fuego RAL 3000 | - | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 29.52 MXN | | 06289-070081 | rojo fuego RAL 3000 | - | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 |  | | 29.52 MXN | | 06289-080081 | rojo fuego RAL 3000 | - | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 |  | | 35.52 MXN | | 06289-080091 | rojo fuego RAL 3000 | - | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 35.52 MXN | | 06289-090091 | rojo fuego RAL 3000 | - | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 43.68 MXN | | 06289-100091 | rojo fuego RAL 3000 | - | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 58.08 MXN | | 06289-100101 | rojo fuego RAL 3000 | - | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 |  | | 58.08 MXN | | 06289-110101 | rojo fuego RAL 3000 | - | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 |  | | 70.56 MXN | | 06289-130121 | rojo fuego RAL 3000 | - | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 |  | | 101.04 MXN | | 06289-050062 | - | cincado | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 |  | | 16.08 MXN | | 06289-050072 | - | cincado | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 16.08 MXN | | 06289-060062 | - | cincado | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 |  | | 21.12 MXN | | 06289-060072 | - | cincado | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 21.12 MXN | | 06289-070072 | - | cincado | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 29.52 MXN | | 06289-070082 | - | cincado | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 |  | | 29.52 MXN | | 06289-080082 | - | cincado | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 |  | | 35.52 MXN | | 06289-080092 | - | cincado | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 35.52 MXN | | 06289-090092 | - | cincado | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 43.68 MXN | | 06289-100092 | - | cincado | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 58.08 MXN | | 06289-100102 | - | cincado | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 |  | | 58.08 MXN | | 06289-110102 | - | cincado | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 |  | | 70.56 MXN | | 06289-130122 | - | cincado | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 |  | | 101.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|