|
|
07030Tornillos prisioneros DIN 6379 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Rosca laminada. M6–M12 tratado en caliente con 10.9, negro. M14–M36 tratado en caliente con 8.8, negro.Indicación:Ver carga admisible en las indicaciones técnicas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | L | B1 | B2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07030-0632 | M6 | 32 | 9 | 16 | | | 15.60 MXN | | 07030-0640 | M6 | 40 | 9 | 20 | | | 19.50 MXN | | 07030-0650 | M6 | 50 | 9 | 30 | | | 19.50 MXN | | 07030-0663 | M6 | 63 | 9 | 40 | | | 22.10 MXN | | 07030-0680 | M6 | 80 | 9 | 50 | | | 23.92 MXN | | 07030-06100 | M6 | 100 | 9 | 63 | | | 36.66 MXN | | 07030-0840 | M8 | 40 | 11 | 20 | | | 20.80 MXN | | 07030-0863 | M8 | 63 | 11 | 40 | | | 26.26 MXN | | 07030-0880 | M8 | 80 | 11 | 50 | | | 31.72 MXN | | 07030-08100 | M8 | 100 | 11 | 63 | | | 31.72 MXN | | 07030-08125 | M8 | 125 | 11 | 75 | | | 136.50 MXN | | 07030-08160 | M8 | 160 | 11 | 100 | | | 75.66 MXN | | 07030-1050 | M10 | 50 | 13 | 25 | | | 28.34 MXN | | 07030-1080 | M10 | 80 | 13 | 50 | | | 36.40 MXN | | 07030-10100 | M10 | 100 | 13 | 75 | | | 44.46 MXN | | 07030-10125 | M10 | 125 | 13 | 75 | | | 44.98 MXN | | 07030-10160 | M10 | 160 | 13 | 100 | | | 62.14 MXN | | 07030-10200 | M10 | 200 | 13 | 125 | | | 72.02 MXN | | 07030-1250 | M12 | 50 | 15 | 25 | | | 36.40 MXN | | 07030-1263 | M12 | 63 | 15 | 32 | | | 38.48 MXN | | 07030-1280 | M12 | 80 | 15 | 50 | | | 43.94 MXN | | 07030-12100 | M12 | 100 | 15 | 63 | | | 49.14 MXN | | 07030-12125 | M12 | 125 | 15 | 75 | | | 60.84 MXN | | 07030-12160 | M12 | 160 | 15 | 100 | | | 72.02 MXN | | 07030-12200 | M12 | 200 | 15 | 125 | | | 75.40 MXN | | 07030-1463 | M14 | 63 | 17 | 32 | | | 44.98 MXN | | 07030-1480 | M14 | 80 | 17 | 50 | | | 107.90 MXN | | 07030-14100 | M14 | 100 | 17 | 63 | | | 60.32 MXN | | 07030-14125 | M14 | 125 | 17 | 75 | | | 68.12 MXN | | 07030-14160 | M14 | 160 | 17 | 100 | | | 75.40 MXN | | 07030-14200 | M14 | 200 | 17 | 125 | | | 103.48 MXN | | 07030-14250 | M14 | 250 | 17 | 160 | | | 128.96 MXN | | 07030-1663 | M16 | 63 | 19 | 32 | | | 74.62 MXN | | 07030-1680 | M16 | 80 | 19 | 50 | | | 83.20 MXN | | 07030-16100 | M16 | 100 | 19 | 63 | | | 83.46 MXN | | 07030-16125 | M16 | 125 | 19 | 75 | | | 89.44 MXN | | 07030-16160 | M16 | 160 | 19 | 100 | | | 125.84 MXN | | 07030-16200 | M16 | 200 | 19 | 125 | | | 148.20 MXN | | 07030-16250 | M16 | 250 | 19 | 160 | | | 171.60 MXN | | 07030-16315 | M16 | 315 | 19 | 180 | | | 213.20 MXN | | 07030-16350 | M16 | 350 | 19 | 200 | | | 241.02 MXN | | 07030-16500 | M16 | 500 | 20 | 315 | | | 391.04 MXN | | 07030-1880 | M18 | 80 | 23 | 50 | | | 141.44 MXN | | 07030-18125 | M18 | 125 | 23 | 75 | | | 188.76 MXN | | 07030-18160 | M18 | 160 | 23 | 100 | | | 195.52 MXN | | 07030-18200 | M18 | 200 | 23 | 125 | | | 226.72 MXN | | 07030-18250 | M18 | 250 | 23 | 150 | | | 281.58 MXN | | 07030-18315 | M18 | 315 | 23 | 180 | | | 361.66 MXN | | 07030-2080 | M20 | 80 | 27 | 32 | | | 125.84 MXN | | 07030-20125 | M20 | 125 | 27 | 70 | | | 144.04 MXN | | 07030-20160 | M20 | 160 | 27 | 100 | | | 181.74 MXN | | 07030-20200 | M20 | 200 | 27 | 125 | | | 244.40 MXN | | 07030-20250 | M20 | 250 | 27 | 160 | | | 283.40 MXN | | 07030-20315 | M20 | 315 | 27 | 200 | | | 354.64 MXN | | 07030-20400 | M20 | 400 | 27 | 250 | | | 475.28 MXN | | 07030-20500 | M20 | 500 | 27 | 315 | | | 520.52 MXN | | 07030-22100 | M22 | 100 | 31 | 45 | | | 320.58 MXN | | 07030-22160 | M22 | 160 | 31 | 100 | | | 254.02 MXN | | 07030-22200 | M22 | 200 | 31 | 125 | | | 346.58 MXN | | 07030-22250 | M22 | 250 | 31 | 160 | | | 409.50 MXN | | 07030-22315 | M22 | 315 | 31 | 180 | | | 430.30 MXN | | 07030-22400 | M22 | 400 | 31 | 250 | | | 521.56 MXN | | 07030-24100 | M24 | 100 | 35 | 45 | | | 211.64 MXN | | 07030-24125 | M24 | 125 | 35 | 63 | | | 234.78 MXN | | 07030-24160 | M24 | 160 | 35 | 100 | | | 236.60 MXN | | 07030-24200 | M24 | 200 | 35 | 125 | | | 321.62 MXN | | 07030-24250 | M24 | 250 | 35 | 160 | | | 346.06 MXN | | 07030-24315 | M24 | 315 | 35 | 200 | | | 431.08 MXN | | 07030-24400 | M24 | 400 | 35 | 250 | | | 497.64 MXN | | 07030-24500 | M24 | 500 | 35 | 315 | | | 693.94 MXN | | 07030-24630 | M24 | 630 | 35 | 315 | | | 880.62 MXN | | 07030-27125 | M27 | 125 | 39 | 56 | | | 585.78 MXN | | 07030-27200 | M27 | 200 | 39 | 125 | | | 655.98 MXN | | 07030-27315 | M27 | 315 | 39 | 200 | | | 693.42 MXN | | 07030-27400 | M27 | 400 | 39 | 250 | | | 982.28 MXN | | 07030-27500 | M27 | 500 | 39 | 315 | | | 1,083.94 MXN | | 07030-30125 | M30 | 125 | 43 | 56 | | | 537.42 MXN | | 07030-30200 | M30 | 200 | 43 | 125 | | | 683.02 MXN | | 07030-30315 | M30 | 315 | 43 | 200 | | | 949.00 MXN | | 07030-30500 | M30 | 500 | 43 | 315 | | | 1,369.94 MXN | | 07030-30700 | M30 | 700 | 43 | 400 | | | 1,919.32 MXN | | 07030-301000 | M30 | 1000 | 44 | 400 | | | 3,935.88 MXN | | 07030-36160 | M36 | 160 | 51 | 80 | | | 904.02 MXN | | 07030-36200 | M36 | 200 | 51 | 125 | | | 1,181.96 MXN | | 07030-36250 | M36 | 250 | 51 | 160 | | | 1,191.84 MXN | | 07030-36315 | M36 | 315 | 51 | 200 | | | 1,367.86 MXN | | 07030-36400 | M36 | 400 | 51 | 250 | | | 1,725.36 MXN | | 07030-36500 | M36 | 500 | 51 | 315 | | | 1,823.90 MXN | | 07030-36700 | M36 | 700 | 51 | 400 | | | 2,682.16 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|