|
|
04486-02Elemento de sujeción con inserción pendular para sistema de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Elemento de sujeción con inserción pendular y efecto de tracción hacia abajo para el premecanizado de sujeciones directas, así como para el mecanizado de piezas brutas.Material:Acero.Versión:Cuerpo base bruñido.Indicación:La estructura extraordinariamente estable, las elevadas fuerzas de sujeción y el diseño compacto convierten a este elemento de sujeción con efecto de tracción hacia abajo en el útil ideal para el premecanizado de una sujeción directa (OP10) con el sistema de sujeción modular de 5 ejes, así como para la sujeción de piezas brutas de cualquier tipo de placas u otras piezas de trabajo.
Los soportes integrados con bola oscilante adaptan el punto de sujeción a la geometría de piezas de trabajo. Incluso las piezas de trabajo con formas geométricas oblicuas se pueden sujetar de forma rápida y segura.
Las distintas versiones de soportes con bola oscilantes cubren un amplio espectro de aplicaciones.
Con los dos tamaños de sistema, así como con la movilidad en progresión continua del sistema de sujeción se pueden sujetar piezas de trabajo de cualquier tamaño.
Los distintos pies de posición y el ajuste fino permiten ajustar de forma flexible la altura de sujeción de la pieza de trabajo.
Trae integrada de serie una interfaz para placas de retícula (dimensión modular 40/50), así como para el sistema de sujeción de punto cero UNILOCK.Ventajas:- Efecto de tracción hacia abajo. - Para la sujeción de piezas de trabajo con formas inclinadas. - Ajuste horizontal. - Se pueden realizar diversas alturas de apoyo de la pieza de trabajo. - Con ajuste de precisión integrado para la altura de sujeción. Accesorios:- Pies de posicionamiento 02040. - Placa de adaptador para sisema de sujeción por tracción hacia abajo 04486-04. - Anillos adaptadores 04486-05.Volumen de suministro1 ud. elemento de sujeción con inserción pendular. 1 ud. pie de posicionamiento 02040-2081.Indicación sobre el dibujo:1) Atención: ¡Peligro de deformación! ¡En este área no debe colocarse ninguna garra de sujeción!
Forma A: soporte con bola oscilante liso Forma B: soporte con bola oscilante, con inserción de POM Forma C: soporte con bola oscilante, con acanaladura Forma D: soporte con bola oscilante, con inserción de metal duro Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | Forma | B | B1 | B2 | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | Carrera | Carrera S | L | L mín. | L máx. | L1 | L2 | L3 | L4 | Par de apriete máx. Nm | F máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04486-02-121050802 | Systemgröße 12 | A | 80 | 36 | 20 | 25 | M12 | 91 | 10,5 | 38 | 21 | 8 | 5 | 12 | 6,2 | 105 | 50 | 80 | 25 | 22,5 | 13 | 38 | 40 | 20 | | | 15,288.00 MXN | | 04486-02-121050803 | Systemgröße 12 | B | 80 | 36 | 20 | 25 | M12 | 91 | 10,5 | 38 | 21 | 8 | 5 | 12 | 6,2 | 105 | 50 | 80 | 25 | 22,5 | 13 | 38 | 40 | 20 | | | 15,260.00 MXN | | 04486-02-121050804 | Systemgröße 12 | C | 80 | 36 | 20 | 25 | M12 | 91 | 10,5 | 38 | 21 | 8 | 5 | 12 | 6,2 | 105 | 50 | 80 | 25 | 22,5 | 13 | 38 | 40 | 20 | | | 15,484.00 MXN | | 04486-02-121050805 | Systemgröße 12 | D | 80 | 36 | 20 | 25 | M12 | 91 | 10,5 | 38 | 21 | 8 | 5 | 12 | 6,2 | 105 | 50 | 80 | 25 | 22,5 | 13 | 38 | 40 | 20 | | | 15,652.00 MXN | | 04486-02-161301002 | Systemgröße 16 | A | 100 | 45 | 25 | 25 | M16 | 116 | 13,5 | 50 | 25 | 8 | 7 | 12 | 6,2 | 130 | 80 | 100 | 33 | 27,5 | 18,75 | 53,75 | 65 | 30 | | | 17,556.00 MXN | | 04486-02-161301003 | Systemgröße 16 | B | 100 | 45 | 25 | 25 | M16 | 116 | 13,5 | 50 | 25 | 8 | 7 | 12 | 6,2 | 130 | 80 | 100 | 33 | 27,5 | 18,75 | 53,75 | 65 | 30 | | | 17,556.00 MXN | | 04486-02-161301004 | Systemgröße 16 | C | 100 | 45 | 25 | 25 | M16 | 116 | 13,5 | 50 | 25 | 8 | 7 | 12 | 6,2 | 130 | 80 | 100 | 33 | 27,5 | 18,75 | 53,75 | 65 | 30 | | | 17,780.00 MXN | | 04486-02-161301005 | Systemgröße 16 | D | 100 | 45 | 25 | 25 | M16 | 116 | 13,5 | 50 | 25 | 8 | 7 | 12 | 6,2 | 130 | 80 | 100 | 33 | 27,5 | 18,75 | 53,75 | 65 | 30 | | | 17,948.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|