norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Pieza de acoplamiento de acero para temple y revenido.
Garras y teja de acero.
Tuerca de acero para temple y revenido.
Contratuerca (EN 24035) de acero, calidad 8.8.
Muelle de acero inoxidable.
Versión:Pieza de acoplamiento nitrada, negro.
Garras y teja, tratadas en caliente y fosfatadas.
Tuerca fosfatada.
Contratuerca negra.
Indicación:

Acoplamientos de conexión instantánea ajustables sin juego axial, con compensación de desplazamiento radial y angular para múltiples aplicaciones, por ejemplo, en caso de movimientos lineales no alineados. Estructura compacta sin componentes sueltos. El montaje o el desmontaje se realiza con una ranura en T, sin que sea necesario un reajuste manual.
El acoplamiento de conexión instantánea se puede conectar con cualquier cilindro de elevación neumático o hidráulico convencional a través de la rosca de empalme.

El acoplamiento no transmite momentos de torsión.

Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23454 Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y angular 215 kB

Planos

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y angular

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2LL1L2L3
mín.
L4L5SWSW1SW2SW3Compensación de
desplazamiento radial
X máx.
Carga por presión
y tracción
máx. admisible kN
CADAcc.PrecioPedir
23454-06M624,59,652149,5132918,52219850,62,5 1,405.04 MXN
23454-08M83015631811,5163323,527241370,64,5 1,520.96 MXN
23454-10M104421812216244330,5413618120,76,5 2,050.44 MXN
23454-101M10X1,254421812216244330,5413618120,76,5 2,050.44 MXN
23454-12M124421852616244334,5413618120,710 2,072.28 MXN
23454-121M12X1,254421852616244334,5413618120,710 2,072.28 MXN
23454-16M166032121342634624555462718118 2,905.28 MXN
23454-161M16x1,56032121342634624555462718118 2,905.28 MXN
23454-20M206032129422634625355462718130 2,928.24 MXN
23454-201M20X1,56032129422634625355462718130 2,928.24 MXN