|
|
23370Juegos de dispositivos de sujeción árbol-cubo de acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301. Versión:Acabado natural.Indicación:Juegos de dispositivos de sujeción con árbol y cubo, autocentrantes y sin juego, con un reducido momento de inercia y una necesidad de espacio mínima. Los juegos de dispositivos de sujeción establecen una conexión no positiva entre el árbol y el cubo. Montaje y desmontaje rápidos gracias a la tuerca central. La conexión se puede volver a desmontar con un extractor. Precisión de concentricidad de los juegos de dispositivos de sujeción ±0,01 mm.Montaje:Para poder alcanzar los momentos de torsión indicados, el juego de dispositivo de sujeción debe montarse sin engrasar. El juego de dispositivo de sujeción se colocará en el árbol en toda su longitud. Para alcanzar el máximo momento de torsión, es necesario que el árbol y el cubo estén lo suficientemente apretados (límite elástico mínimo de 350 N/mm²).
Tolerancias requeridas: Árbol: h7 Cubo: H7Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | L | L1 | G | SW | Par de apriete máx. Nm | Momento de torsión transmisible T Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23370-040008 | 4 | 8 | 15 | 12,5 | M6x0,5 | 8 | 4 | 3 | | | 486.64 MXN | | 23370-050010 | 5 | 10 | 15 | 12,5 | M8x0,5 | 10 | 5 | 4 | | | 486.64 MXN | | 23370-060010 | 6 | 10 | 15 | 12,5 | M8x0,5 | 10 | 8 | 7 | | | 486.64 MXN | | 23370-063510 | 6,35 | 10 | 15 | 12,5 | M8x0,5 | 10 | 8 | 7 | | | 486.64 MXN | | 23370-080014 | 8 | 14 | 22 | 19 | M12x1 | 17 | 15 | 14 | | | 525.56 MXN | | 23370-090014 | 9 | 14 | 22 | 19 | M12x1 | 17 | 15 | 14 | | | 525.56 MXN | | 23370-100017 | 10 | 17 | 22 | 18,5 | M15x1 | 19 | 19 | 18 | | | 588.28 MXN | | 23370-120017 | 12 | 17 | 22 | 18,5 | M15x1 | 19 | 19 | 18 | | | 644.00 MXN | | 23370-140020 | 14 | 20 | 28 | 23 | M17x1 | 22 | 25 | 24 | | | 644.00 MXN | | 23370-150020 | 15 | 20 | 28 | 23 | M17x1 | 22 | 25 | 24 | | | 644.00 MXN | | 23370-160023 | 16 | 23 | 28 | 23 | M20x1 | 27 | 27 | 26 | | | 776.16 MXN | | 23370-190025 | 19 | 25 | 28 | 23 | M22x1 | 27 | 30 | 29 | | | 858.76 MXN | | 23370-200028 | 20 | 28 | 28 | 23 | M25x1 | 30 | 32 | 31 | | | 1,038.80 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|