|
|
24266-01Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados 2 agujeros |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4112.
Inserto del cojinete de deslizamiento de POM.
Casquillo y racor de lubricación de acero inoxidable 1.4301. Versión:Inserto del cojinete de deslizamiento blanco. Carcasa verde. Piezas de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las carcasas son altamente sólidas y resistentes al desgaste y los golpes, además son inalterables a casi todas las lejías, los ácidos suaves (PH 4-9) y las soluciones salinas. Al contrario que las carcasas de fundición o acero, las carcasas de plástico evitan la proliferación microbiana.Indicación sobre el dibujo:1) rodamiento de bolas 2) cojinete de deslizamiento Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del componente | Carcasa | D | B | E | B1 | D3 | L | L2 | L3 | A2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
24266-01-12201 | acero inoxidable | 201 | 12 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | 15,4 | | | 1,209.60 MXN | | 24266-01-15202 | acero inoxidable | 202 | 15 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | 15,4 | | | 1,105.44 MXN | | 24266-01-20204 | acero inoxidable | 204 | 20 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | 15,4 | | | 1,060.36 MXN | | 24266-01-25205 | acero inoxidable | 205 | 25 | 131 | 99 | 69,5 | 11 | 36,7 | 29,1 | 13,5 | 17 | | | 1,177.12 MXN | | 24266-01-30206 | acero inoxidable | 206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 11 | 41,2 | 30,5 | 13,3 | 19 | | | 1,385.16 MXN | | 24266-01-35207 | acero inoxidable | 207 | 35 | 164 | 130 | 90 | 13 | 43,4 | 32,8 | 16,1 | 18 | | | 1,758.96 MXN | | 24266-01-40208 | acero inoxidable | 208 | 40 | 176 | 144 | 100 | 14 | 51,7 | 37,5 | 20 | 21,5 | | | 1,909.04 MXN | | 24266-01-112201 | Pom | 201 | 12 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | - | | | 1,209.60 MXN | | 24266-01-115202 | Pom | 202 | 15 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | - | | | 1,105.44 MXN | | 24266-01-120204 | Pom | 204 | 20 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | - | | | 1,060.36 MXN | | 24266-01-125205 | Pom | 205 | 25 | 131 | 99 | 69,5 | 11 | 36,7 | 29,1 | 13,5 | - | | | 1,177.12 MXN | | 24266-01-130206 | Pom | 206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 11 | 41,2 | 30,5 | 13,3 | - | | | 1,385.16 MXN | | 24266-01-135207 | Pom | 207 | 35 | 164 | 130 | 90 | 13 | 43,4 | 32,8 | 16,1 | - | | | 1,758.96 MXN | | 24266-01-140208 | Pom | 208 | 40 | 176 | 144 | 100 | 14 | 51,7 | 37,5 | 20 | - | | | 1,909.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|