|
|
22422Cremalleras de plástico inyectadas, dentado recto, ángulo de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Poliacetal (POM) o policetona (PK).Versión:Inyectado, dentado recto. Ángulo de presión de 20°. Poliacetal blanco. Policetona de color marfil.Indicación:Poliacetal: material estándar con dureza alta y bajo coeficiente de fricción. Policetona: material con vida útil considerablemente más larga, mayor transmisión de potencia y mayor seguridad contra rotura de dientes debido a la extraordinaria resistencia a la abrasión y las excelentes propiedades tribológicas.
Utilizable bajo agua y otros medios.
Por motivos del propio material, no se tienen en consideración las cremalleras de plástico.
L= longitud nominal 250 mm. La longitud efectiva es aprox. un múltiplo entero de la división.Rango de temperatura:-40 °C a +140 °C (teniendo en cuenta la altura y duración de la demanda).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Módulo | B | H | H1 | H2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22422-10500404250 | poliacetal | 0,5 | 4 | 4,5 | 4 | 3,4 | 250 | | | 36.40 MXN | | 22422-10500406250 | poliacetal | 0,5 | 4 | 6 | 5,5 | 4,9 | 250 | | | 41.16 MXN | | 22422-10700606250 | poliacetal | 0,7 | 6 | 6,7 | 6 | 5,1 | 250 | | | 74.76 MXN | | 22422-11000909250 | poliacetal | 1 | 9 | 9 | 8 | 6,8 | 250 | | | 108.08 MXN | | 22422-11251011250 | poliacetal | 1,25 | 10 | 11 | 9,75 | 8,3 | 250 | | | 136.92 MXN | | 22422-11501212250 | poliacetal | 1,5 | 12 | 12 | 10,5 | 8,75 | 250 | | | 167.16 MXN | | 22422-12001511250 | poliacetal | 2 | 15,4 | 11 | 9 | 6,6 | 250 | | | 272.72 MXN | | 22422-13001915250 | poliacetal | 3 | 19,4 | 15 | 12 | 8,5 | 250 | | | 353.64 MXN | | 22422-20500404250 | policetona | 0,5 | 4 | 4,5 | 4 | 3,4 | 250 | | | 43.68 MXN | | 22422-20500406250 | policetona | 0,5 | 4 | 6 | 5,5 | 4,9 | 250 | | | 49.00 MXN | | 22422-20700606250 | policetona | 0,7 | 6 | 6,7 | 6 | 5,1 | 250 | | | 90.44 MXN | | 22422-21000909250 | policetona | 1 | 9 | 9 | 8 | 6,8 | 250 | | | 130.20 MXN | | 22422-21251011250 | policetona | 1,25 | 10 | 11 | 9,75 | 8,3 | 250 | | | 165.48 MXN | | 22422-21501212250 | policetona | 1,5 | 12 | 12 | 10,5 | 8,75 | 250 | | | 201.60 MXN | | 22422-22001511250 | policetona | 2 | 15,4 | 11 | 9 | 6,6 | 250 | | | 328.16 MXN | | 22422-23001915250 | policetona | 3 | 19,4 | 15 | 12 | 8,5 | 250 | | | 425.88 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|