norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio EN AW-6060.Versión:Negro anodizado.Indicación:Base doble para el soporte de columnas de cuatro tamaños distintos. Las superficies de apoyo mecanizadas, con perforaciones de montaje y centrado integradas, garantizan el montaje preciso de los elementos.Indicación sobre el dibujo:
Tolerancia de posición de agujeros de referencia: ±0,01
Tolerancia de posición de perforaciones: ±0,1
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29205 Bases dobles 234 kB

Planos

Bases dobles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoAA1A2BDD1

HH1LTCADAcc.PrecioPedir
29205-21221222523030125,5357608 3,043.60 MXN
29205-22022030704040205,550158010 4,921.84 MXN
29205-23023040905050306,5501510010 5,040.00 MXN
29205-240240481086060408,5501512010 5,158.16 MXN