norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Kleinförderbänder

Volver
Test

Cintas transportadoras pequeñas

Las cintas transportadoras pequeñas se utilizan sobre todo en la fabricación de dispositivos, máquinas especiales y portapiezas. Se prestan especialmente para las operaciones de alimentación y evacuación de piezas muy pequeñas. Del impulso necesario se encarga el accionamiento interno de la cinta transportadora, que está formado por el motor y el controlador y funciona con 24 V de tensión eléctrica.

Las ventajas:

- Requiere poco espacio de instalación gracias al accionamiento interno

- Las cintas no tienen bordes de interferencia

- Versatilidad de instalación con el sistema de perfiles tipo B

El surtido de productos de norelem abarca cintas transportadoras pequeñas estándar con un ancho de cinta entre 60 y 200 mm y longitudes de 520 a 1500 mm.

Directamente a la tienda