norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

norelem: piezas estándar según Hygienic DESIGN

Volver
  • norelem: piezas estándar según Hygienic DESIGN
Para los sectores en que la higiene es esencial, como la industria alimentaria y farmacéutica

Limpieza e higiene con norelem: piezas estándar según Hygienic DESIGN

El concepto de "Hygienic DESIGN" representa una serie de preceptos de diseño estandarizados aplicables a los componentes o elementos correspondientes de la máquina. Así por ejemplo, los elementos estándar y de mando conformes a Hygienic DESIGN de norelem tienen superficies lisas específicamente para facilitar la limpieza de la superficie eliminando la contaminación microbiana, restos de producto, así como cualquier otra suciedad. Una gran variedad de productos, una elevada competencia de servicio y una capacidad de suministro sin altibajos: Los productos Hygienic DESIGN aportan un valor añadido considerable. Todos los elementos de mando y de máquinas que cumplen las especificaciones exigidas según Hygienic DESIGN se encuentran aquí.

Las ventajas de los elementos estándar en Hygienic DESIGN de norelem
  • Prevención de la corrosión
  • Mayor protección frente a los microbios, bacterias, etc.
  • Elevada calidad del acero inoxidable (acero inoxidable A4 de alta calidad)
  • Fácil limpieza de los residuos de producto y la suciedad
  • Los radios, transiciones y partes inclinadas están concebidos según criterios hidrófobos
  • Carecen de muescas, huecos, depresiones o cavidades inaccesibles
  • Antiadherente para los residuos de productos y de limpiadores
  • Baja profundidad de rugosidad (Ra 0,8 µm) de la superficie del producto
Hygienic DESIGN en la construcción y la producción
Los productos Hygienic DESIGN se limpian con facilidad, previenen la corrosión y, gracias a su construcción especial, no permiten la proliferación de gérmenes, bacterias y similares allí donde haya unas elevadas exigencias en términos de higiene en la construcción de máquinas e instalaciones. Los productos de la gama Hygienic DESIGN son, por eso, ideales para los sectores con elevadas exigencias higiénicas, como por ejemplo:
  • Producción y procesamiento de alimentos
  • Industria farmacéutica
  • Industria cosmética
  • Tecnología médica
  • Biotecnología
  • Sector químico
  • Industria de envases y embalajes
Para los representantes de estos sectores, norelem es la mejor garantía del apoyo que presta un proveedor integral. Todos los productos cumplen las exigencias de calidad de norelem y se envían a su debido tiempo desde el centro logístico alemán.

Por cierto: En el Centro de formación de norelem ACADEMY ahora también hay información disponible para conocer mejor el tema de Hygienic DESIGN.

Ir a la información sobre el producto Hygienic DESIGN

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50