|
|
33227-05Soporte básico de sujeción rápida de aluminio |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio. Fijación de acero inoxidable. Tornillo de fijación de acero.Versión:Cuerpo base con revestimiento duro. Fijación de acabado natural. Tornillo de fijación cincado.Indicación:Los soportes de sujeción rápida sirven de base de un sistema de cambio rápido. Los soportes de sujeción rápida se pueden montar directamente sobre la mesa de máquinas o la placa de base mediante un taladro roscado. Los soportes de sujeción rápida se pueden unir sin herramientas con los adaptadores o los elementos angulares. El soporte de sujeción rápida también está disponible sin placa intermedia.Accesorios:Soporte de liberación rápida con elemento angular 33227-10. Soporte de liberación rápida con elemento angular giratorio 34007. Soporte de liberación rápida giratorio 34007-02. Prensas de precisión 33225-5003511. Prensa centradora de precisión 34010. Adaptador 33225-20. Mandril de precisión de tres mordazas 34011. Adaptador 33226-05. Soportes de aguja 33227. Prensador de piezas pequeñas 34012. Prismas magnéticos 34013. Prismas con tornillo tensor de muelle / Pisador 34013-05. Prismas 34013-10. Placas de sujeción 34032. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | B | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
33227-05-105 | A | con tornillo de fijación | 60 | 59 | M5 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 0,00 MXN | | 33227-05-106 | A | con tornillo de fijación | 60 | 59 | M6 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 0,00 MXN | | 33227-05-108 | A | con tornillo de fijación | 60 | 59 | M8 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 0,00 MXN | | 33227-05-110 | A | con tornillo de fijación | 60 | 59 | M10 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 0,00 MXN | | 33227-05-112 | A | con tornillo de fijación | 60 | 59 | M12 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 0,00 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | B | D2 | H | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
33227-05-0 | B | sin tornillo de fijación | 60 | 24 | 11,5 | 53,5 | 77,5 |  | | 0,00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|