|
|
33227-10Soportes de sujeción rápida de aluminio, con elemento angular |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio. Componentes de acero inoxidable.Versión:Cuerpo base con revestimiento duro. Componentes de acabado natural.Indicación:Los elementos angulares se pueden montar sin herramientas sobre la base de soportes de sujeción rápida, placas de base o mesas de posicionamiento y se pueden combinar y unir con todos los productos con asiento de sujeción rápida.Accesorios:Placas base 34031. Mesas de posicionamiento 34031-05. Soportes de sujeción rápida básicos 33227-05. Soportes de sujeción rápida básicos 34006. Soportes de sujeción rápida básicos 34021. Mesas en cruz 34031-10. Soportes de sujeción rápida con elemento angular giratorios 34007. Soportes de sujeción rápida giratorios 34007-02. Tornillos de banco de precisión 33225-5003511. Dispositivos de sujeción céntricos de precisión 34010. Adaptadores 33225-20. Mandriles de tres mordazas de precisión 34011. Adaptadores 33226-05. Soportes de agujas 33227. Dispositivos de sujeción de piezas pequeñas 34012. Prismas magnéticos 34013. Prismas con tornillo tensor de muelle / pisador 34013-05. Prismas 34013-10.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Soportes de sujeción rápida de aluminio con elemento angular, forma A, fijos |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | B | D2 | H | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
33227-10-0 | A | - | 60,5 | 24 | 60,5 | 53,5 | 77 |  | | 0,00 MXN | |
|
Soportes de sujeción rápida de aluminio, con elemento angular, forma B, ajustables |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | B | D1 | D2 | H | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
33227-10-1 | B | - | 60 | 24 | 24 | 86,8 | 53,5 | 77,5 | 85 |  | | 0,00 MXN | |
|
Soportes de sujeción rápida de aluminio, con elemento angular, forma C, compactos, ajustables |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | B | B1 | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
33227-10-2 | C | Compactos ajustables | 60 | 80 | 15 | 24 | 36,5 | 43,1 | 53,5 | 77,5 | 82,5 | 60 | 98 |  | | 0,00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|