|
Los cierres acodados se usan principalmente como forma sencilla y segura de cierre para las aplicaciones industriales. Ya se trate de tapas, puertas, compuertas, cubiertas de recipientes o carenados de máquinas, los cierres acodados se encargan de una sujeción y cierre seguros en las más diversas versiones. |
En función de las necesidades, norelem ofrece cierres acodados con brida elástica, brida de sujeción o con ganchos de sujeción móviles. Hay disponibles modelos de acero y de acero inoxidable. Adicionalmente, el surtido de productos de norelem incluye cierres acodados ajustables que se ofrecen tanto en versión estándar como pesada. |
Los cierres acodados ajustables en versión pesada están especialmente concebidos para soportar elevadas cargas de tracción. Justo por eso, los cierres acodados forjados se suelen emplear en la construcción de vehículos industriales y en la maquinaria agrícola y de construcción, en que las cargas de varias toneladas forman parte de la rutina diaria de transporte. Para que el transporte u otras tareas de trabajo se puedan realizar sin incidencias, los cierres acodados están dotados de un seguro en forma de enganche de muesca que hace imposible la apertura accidental una vez que está cerrado. Con el fin de compensar las tolerancias que haya, el gancho de sujeción puede ajustarse con un husillo. |
|
|
Además de numerosos cierres acodados, norelem tiene también una gama de cierres de pestillo. Los cierres de pestillo resultan especialmente adecuados para bloquear con seguridad puertas, tapas y compuertas. Se distinguen por su gran flexibilidad y facilidad de montaje en las secciones más corrientes de perfiles. La fijación se realiza solo con tornillos de cabeza cilíndrica o alomada (tamaño M6), sin necesidad de complicadas mecanizaciones mecánicas, |
El principio de funcionamiento es sencillo: Al tirar suavemente del mango, el pestillo se sale de la pieza de cierre, permitiendo abrir la puerta. En la operación de cierre, solo hay que ejercer una ligera presión para encajar la pieza de cierre. Además, cuando están cerrados, están asegurados frente al desmontaje. |
Los cierres de pestillo con función de seguridad integrada se prestan especialmente para las áreas de acceso sensible en términos de seguridad. Incorporan la norma EN ISO 13849-1 (cat. 4/PLe), por lo que garantizan un grado máximo de seguridad. Estos cierres de pestillo especiales se conectan con un conector M12. |
Además, norelem ofrece a juego con el cierre de pestillo una apertura de emergencia que impide quedarse encerrado accidentalmente. Con este mecanismo la puerta puede abrirse desde dentro en caso de emergencia. |
|
|
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|