|
|
06922-11Arandela final de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las arandelas finales están previstas para empuñaduras curvas redondas. La arandela final amplía la superficie de atornillado, lo que minimiza la perforación de paso en las chapas de paredes finas.Material:Acero inoxidable 1.4404 o 1.4305. Versión:1.4404 Pulido o tratado con chorro.
1.4305 Acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Llave del acero | Superficie cuerpo de base | D2 | D3 | D4 | H | H1 | Para tornillos | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06922-11-0321 | 1.4404 | pulido liso | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 |  | | 0,00 MXN | | 06922-11-0421 | 1.4404 | pulido liso | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 0,00 MXN | | 06922-11-0521 | 1.4404 | pulido liso | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 0,00 MXN | | 06922-11-0621 | 1.4404 | pulido liso | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 0,00 MXN | | 06922-11-0322 | 1.4404 | tratado con chorro mate | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 |  | | 0,00 MXN | | 06922-11-0422 | 1.4404 | tratado con chorro mate | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 0,00 MXN | | 06922-11-0522 | 1.4404 | tratado con chorro mate | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 0,00 MXN | | 06922-11-0622 | 1.4404 | tratado con chorro mate | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 0,00 MXN | | 06922-11-0310 | 1.4305 | acabado natural | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 |  | | 0,00 MXN | | 06922-11-0410 | 1.4305 | acabado natural | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 0,00 MXN | | 06922-11-0510 | 1.4305 | acabado natural | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 0,00 MXN | | 06922-11-0610 | 1.4305 | acabado natural | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|