|
|
06920-10Empuñaduras curvas de aluminio, ovaladas diagonales |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Estas empuñaduras curvas oblicuas son especialmente adecuadas para su montaje en condiciones de espacio reducidas. Las empuñaduras son muy estables, y pueden utilizarse también cuando se requieran manipulaciones robustas. Material:Aluminio EN AW-6063.Versión:Con recubrimiento de polvo negro o rojo tráfico RAL 3020 o de acabado natural.Indicación:La versión de acabado natural puede lacarse tras el montaje o recubrirse.Aplicación:Bajo condiciones de espacio reducidas en la construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación.Montaje:Desde la parte trasera.Ventajas:Buen acceso en condiciones de espacio reducidas. Muy estable y resistente. Elemento de sujeción para abrir y cerrar protecciones, revestimientos y cubiertas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | A | B | B1 | D | H | L | T | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06920-10-1000106 | negro | recubierto en polvo | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 10 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-1120106 | negro | recubierto en polvo | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 10 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-1200106 | negro | recubierto en polvo | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 10 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-1280106 | negro | recubierto en polvo | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 10 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-1600106 | negro | recubierto en polvo | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 10 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-1120108 | negro | recubierto en polvo | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 12 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-1200108 | negro | recubierto en polvo | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 12 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-1280108 | negro | recubierto en polvo | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 12 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-1600108 | negro | recubierto en polvo | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 12 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-1800108 | negro | recubierto en polvo | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 12 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-1008406 | rojo tráfico RAL 3020 | recubierto en polvo | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 10 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-1128406 | rojo tráfico RAL 3020 | recubierto en polvo | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 10 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-1208406 | rojo tráfico RAL 3020 | recubierto en polvo | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 10 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-1288406 | rojo tráfico RAL 3020 | recubierto en polvo | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 10 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-1608406 | rojo tráfico RAL 3020 | recubierto en polvo | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 10 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-1128408 | rojo tráfico RAL 3020 | recubierto en polvo | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 12 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-1208408 | rojo tráfico RAL 3020 | recubierto en polvo | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 12 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-1288408 | rojo tráfico RAL 3020 | recubierto en polvo | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 12 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-1608408 | rojo tráfico RAL 3020 | recubierto en polvo | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 12 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-1808408 | rojo tráfico RAL 3020 | recubierto en polvo | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 12 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-10006 | - | acabado natural | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 10 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-11206 | - | acabado natural | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 10 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-12006 | - | acabado natural | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 10 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-12806 | - | acabado natural | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 10 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-16006 | - | acabado natural | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 10 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-11208 | - | acabado natural | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 12 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-12008 | - | acabado natural | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 12 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-12808 | - | acabado natural | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 12 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-16008 | - | acabado natural | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 12 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06920-10-18008 | - | acabado natural | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 12 | 1000 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|