|
|
06927Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Puente de conexión de aluminio EN AW-6060. Puntas de empuñadura de poliamida, reforzadas con perlas de vidrio. Casquillo roscado de latón. Casquillo de sujeción de acero inoxidable.Versión:Puente de conexión de color natural o negro anodizado. Puntas de empuñadura de color aluminio o negro.Indicación:Empuñaduras de perfil ovalado acoplables. Versión con puntas de plástico y empuñadura ovalada de aluminio.Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Color del componente | A | B | D | H | L | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06927-1200081 | natural | color aluminio | 200 | 36 | M8 | 65 | 220 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06927-1250081 | natural | color aluminio | 250 | 36 | M8 | 65 | 270 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06927-1300081 | natural | color aluminio | 300 | 36 | M8 | 65 | 320 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06927-1400081 | natural | color aluminio | 400 | 36 | M8 | 65 | 420 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06927-1500081 | natural | color aluminio | 500 | 36 | M8 | 65 | 520 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06927-1200082 | natural | negro | 200 | 36 | M8 | 65 | 220 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06927-1250082 | natural | negro | 250 | 36 | M8 | 65 | 270 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06927-1300082 | natural | negro | 300 | 36 | M8 | 65 | 320 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06927-1400082 | natural | negro | 400 | 36 | M8 | 65 | 420 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06927-1500082 | natural | negro | 500 | 36 | M8 | 65 | 520 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06927-1200083 | negro | negro | 200 | 36 | M8 | 65 | 220 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06927-1250083 | negro | negro | 250 | 36 | M8 | 65 | 270 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06927-1300083 | negro | negro | 300 | 36 | M8 | 65 | 320 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06927-1400083 | negro | negro | 400 | 36 | M8 | 65 | 420 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06927-1500083 | negro | negro | 500 | 36 | M8 | 65 | 520 | 1000 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|