|
|
06926-05Empuñaduras de tubo de aluminio o acero inoxidable con punta de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tubo redondo de aluminio o acero inoxidable. Piezas finales de termoplástico.Versión:Tubo redondo de aluminio con anodizado natural o anodizado negro. Tubo redondo de acero inoxidable pulido. Piezas finales gris antracita RAL 7021, naranja puro RAL 2004, amarillo colza RAL 1021, verde señal RAL 6032, azul tráfico RAL 5017, rojo tráfico RAL 3020 y gris claro RAL 7035.Indicación:Las puntas de empuñadura tienen 4 empuñaduras salientes de sujeción en la zona del alojamiento del tubo. Al presionar el tubo de unión, estos se raspan y proporcionan un alojamiento exacto. Los tornillos de fijación autorroscantes para plástico están incluidos en el volumen de suministro. El par de apriete máx. es 7 N m. Montaje:Desde la parte trasera.Ventajas:Fijación con tornillos autorroscantes Montage desde la parte trasera Piezas finales en distintos colores Distancias entre ejes personalizables a peticiónA petición:Otras distancias entre ejes.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Material del componente | Color del componente | A | B | D | H | L | Capacidad de carga N | B1 | H2 | S máx. | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06926-05-300150011 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300180011 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300200011 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300250011 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300300011 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300350011 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300400011 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300500011 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300600011 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300700011 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300800011 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300900011 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-301000011 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300150021 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300180021 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300200021 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300250021 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300300021 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300350021 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300400021 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300500021 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300600021 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300700021 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300800021 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300900021 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-301000021 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300150031 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300180031 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300200031 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300250031 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300300031 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300350031 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300400031 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300500031 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300600031 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300700031 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300800031 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300900031 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-301000031 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris antracita RAL 7021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300150012 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300180012 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300200012 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300250012 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300300012 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300350012 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300400012 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300500012 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300600012 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300700012 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300800012 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300900012 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-301000012 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300150022 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300180022 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300200022 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300250022 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300300022 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300350022 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300400022 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300500022 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300600022 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300700022 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300800022 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300900022 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-301000022 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300150032 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300180032 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300200032 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300250032 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300300032 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300350032 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300400032 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300500032 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300600032 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300700032 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300800032 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-300900032 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-301000032 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | naranja puro RAL 2004 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001500116 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001800116 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002000116 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002500116 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003000116 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003500116 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3004000116 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3005000116 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3006000116 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3007000116 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3008000116 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3009000116 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3010000116 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001500216 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001800216 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002000216 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002500216 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003000216 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003500216 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3004000216 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3005000216 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3006000216 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3007000216 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3008000216 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3009000216 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3010000216 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001500316 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001800316 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002000316 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002500316 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003000316 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003500316 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3004000316 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3005000316 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3006000316 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3007000316 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3008000316 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3009000316 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3010000316 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | amarillo colza RAL 1021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001500186 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001800186 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002000186 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002500186 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003000186 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003500186 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3004000186 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3005000186 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3006000186 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3007000186 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3008000186 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3009000186 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3010000186 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001500286 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001800286 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002000286 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002500286 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003000286 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003500286 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3004000286 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3005000286 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3006000286 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3007000286 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3008000286 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3009000286 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3010000286 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001500386 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001800386 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002000386 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002500386 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003000386 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003500386 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3004000386 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3005000386 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3006000386 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3007000386 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3008000386 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3009000386 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3010000386 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | verde señal RAL 6032 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001500187 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001800187 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002000187 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002500187 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003000187 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003500187 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3004000187 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3005000187 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3006000187 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3007000187 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3008000187 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3009000187 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3010000187 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001500287 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001800287 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002000287 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002500287 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003000287 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003500287 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3004000287 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3005000287 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3006000287 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3007000287 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3008000287 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3009000287 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3010000287 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001500387 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001800387 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002000387 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002500387 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003000387 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003500387 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3004000387 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3005000387 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3006000387 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3007000387 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3008000387 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3009000387 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3010000387 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | azul tráfico RAL 5017 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001500184 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001800184 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002000184 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002500184 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003000184 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003500184 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3004000184 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3005000184 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3006000184 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3007000184 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3008000184 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3009000184 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3010000184 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001500284 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001800284 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002000284 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002500284 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003000284 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003500284 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3004000284 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3005000284 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3006000284 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3007000284 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3008000284 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3009000284 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3010000284 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001500384 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001800384 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002000384 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002500384 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003000384 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003500384 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3004000384 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3005000384 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3006000384 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3007000384 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3008000384 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3009000384 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3010000384 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | rojo tráfico RAL 3020 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001500188 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001800188 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002000188 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002500188 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003000188 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003500188 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3004000188 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3005000188 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3006000188 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3007000188 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3008000188 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3009000188 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3010000188 | aluminio | natural | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001500288 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001800288 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002000288 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002500288 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003000288 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003500288 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3004000288 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3005000288 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3006000288 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3007000288 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3008000288 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3009000288 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3010000288 | aluminio | negro | anodizado | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001500388 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3001800388 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002000388 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3002500388 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003000388 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3003500388 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3004000388 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3005000388 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3006000388 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3007000388 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3008000388 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3009000388 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | | 06926-05-3010000388 | acero inoxidable | - | pulido | termoplástico | gris claro RAL 7035 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|