|
|
06091-01Tonillos moleteados de plástico |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico de poliamida reforzada, gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305. Versión:Pernos roscados de acero pasivado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Ventajas:Los tornillos moleteados se pueden apretar y aflojar sin herramienta. Adecuados para la fijación y sujeción manual. Distintos tamaños de rosca y longitudes de rosca.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | D | D1 | D3 | H | K | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06091-01-1804X10 | acero de corte fácil | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-1804X15 | acero de corte fácil | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-2005X10 | acero de corte fácil | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-2005X15 | acero de corte fácil | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-2005X20 | acero de corte fácil | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-2506X10 | acero de corte fácil | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-2506X15 | acero de corte fácil | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-2506X20 | acero de corte fácil | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-2506X30 | acero de corte fácil | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-2506X40 | acero de corte fácil | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-3208X15 | acero de corte fácil | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-3208X20 | acero de corte fácil | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-3208X30 | acero de corte fácil | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-3208X40 | acero de corte fácil | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-4010X20 | acero de corte fácil | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-4010X30 | acero de corte fácil | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-4010X40 | acero de corte fácil | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-18042X10 | acero inoxidable | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-18042X15 | acero inoxidable | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-20052X10 | acero inoxidable | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-20052X15 | acero inoxidable | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-20052X20 | acero inoxidable | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-25062X10 | acero inoxidable | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-25062X15 | acero inoxidable | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-25062X20 | acero inoxidable | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-25062X30 | acero inoxidable | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-25062X40 | acero inoxidable | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-32082X15 | acero inoxidable | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-32082X20 | acero inoxidable | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-32082X30 | acero inoxidable | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-32082X40 | acero inoxidable | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-40102X20 | acero inoxidable | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-40102X30 | acero inoxidable | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06091-01-40102X40 | acero inoxidable | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 40 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|