norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Versión de acero:
Tratado en caliente con 1000-1200 N/mm², bruñido.
Versión de acero inoxidable:
Tratado en caliente a 900-1050 N/mm², con acabado natural.
Indicación:Previsto para:
Palancas excéntricas 04290 y 04310.
Tornillos de ojo 07180 y 07181.
Piezas ahorquilladas 07620.
Ventajas:Diámetro exterior pulido.
Alta precisión dimensional.
Apto como pieza de repuesto.
Circlips adecuados incluidos.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04250 Pernos del eje acero o acero inoxidable 152 kB

Planos

Pernos del eje acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
D1LL1M1D3CADAcc.PrecioPedir
04250-05acero518130,710,7 0,00 MXN
04250-06acero622170,812,2 0,00 MXN
04250-08acero830250,915,2 0,00 MXN
04250-081acero820160,915,2 0,00 MXN
04250-082acero827210,915,2 0,00 MXN
04250-10acero1037321,117,6 0,00 MXN
04250-101acero1025201,117,6 0,00 MXN
04250-102acero1035291,117,6 0,00 MXN
04250-12acero1246401,119,6 0,00 MXN
04250-121acero1231251,119,6 0,00 MXN
04250-122acero1237311,119,6 0,00 MXN
04250-14acero1444371,122 0,00 MXN
04250-16acero1648411,124,4 0,00 MXN
04250-18acero1858511,326,8 0,00 MXN
04250-105acero inoxidable518130,710,7 0,00 MXN
04250-106acero inoxidable622170,812,2 0,00 MXN
04250-108acero inoxidable820160,915,2 0,00 MXN
04250-1081acero inoxidable827210,915,2 0,00 MXN
04250-1082acero inoxidable830250,915,2 0,00 MXN
04250-110acero inoxidable1025201,117,6 0,00 MXN
04250-1101acero inoxidable1035291,117,6 0,00 MXN
04250-1102acero inoxidable1037321,117,6 0,00 MXN
04250-112acero inoxidable1231251,119,6 0,00 MXN
04250-1121acero inoxidable1237311,119,6 0,00 MXN
04250-1122acero inoxidable1246401,119,6 0,00 MXN
04250-114acero inoxidable1444371,122 0,00 MXN
04250-116acero inoxidable1648411,124,4 0,00 MXN
04250-118acero inoxidable1858511,326,8 0,00 MXN

Otros artículos de esta categoría

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232-10

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

04232-12

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232-14

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232-16

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de plástico ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04233

Palancas excéntricas de plástico ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>