norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero sinterizado.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04362 Pestillos de puerta 107 kB

Planos (vista completa)

Pestillos de puerta

Pestillo de puerta, forma A

Más información

Planos

Pestillo de puerta, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2EE1HCADAcc.PrecioPedir
04362-108A835187315 0,00 MXN
04362-110A1035187315 0,00 MXN
04362-112A1265237520 0,00 MXN
04362-116A1680279624 0,00 MXN

Pestillo de puerta, forma B

Más información

Planos

Pestillo de puerta, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2EE1HCADAcc.PrecioPedir
04362-208B835187315 0,00 MXN
04362-210B1035187315 0,00 MXN
04362-212B1265237520 0,00 MXN
04362-216B1680279624 0,00 MXN

Otros artículos de esta categoría

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

04232

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232-10

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

04232-12

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232-14

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04232-16

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

Palancas excéntricas de plástico ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

04233

Palancas excéntricas de plástico ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>