|
|
04366Dispositivos de sujeción pivotante |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido. Botón esférico de plástico.Versión:Tratado en caliente y bruñido. Botón esférico de duroplast PF 31, negro.Indicación:* Fuerza manual admisible para la empuñadura.Accesorios:Empuñaduras estándar 06355. Empuñaduras roscadas con límite de momento de torsión 06357.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Dispositivo de sujeción pivotante, versión con montaje a la izquierda |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Empuñadura | A mín. | A máx. | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | F=Fuerza de sujeción N | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04366-003232 | A la izquierda | sin empuñadura | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | - | - | 800 | 150* |  |  | 0,00 MXN | | 04366-004540 | A la izquierda | sin empuñadura | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | - | - | 1200 | 200* |  |  | 0,00 MXN | | 04366-013232 | A la izquierda | con empuñadura | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | 20 | 73 | 800 | 150* |  |  | 0,00 MXN | | 04366-014540 | A la izquierda | con empuñadura | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | 25 | 107 | 1200 | 200* |  |  | 0,00 MXN | |
|
Dispositivo de sujeción pivotante, versión con montaje a la derecha |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Empuñadura | A mín. | A máx. | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | F=Fuerza de sujeción N | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04366-103232 | A la derecha | sin empuñadura | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | - | - | 800 | 150* |  |  | 0,00 MXN | | 04366-104540 | A la derecha | sin empuñadura | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | - | - | 1200 | 200* |  |  | 0,00 MXN | | 04366-113232 | A la derecha | con empuñadura | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | 20 | 73 | 800 | 150* |  |  | 0,00 MXN | | 04366-114540 | A la derecha | con empuñadura | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | 25 | 107 | 1200 | 200* |  |  | 0,00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|