|
|
04056Hierros de sujeción desplazables |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.0503.Versión:Tratado en caliente y bruñido.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | C | D | E | F | G | H | Fuerza de sujeción N | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04056-08063 | 63 | 19 | 12 | 19 | 36 | 7 | 9 | M8 | 3200-8000 | 17 |  | | 0,00 MXN | | 04056-08080 | 80 | 19 | 12 | 19 | 53 | 7 | 9 | M8 | 3500-8600 | 17 |  | | 0,00 MXN | | 04056-10080 | 80 | 25 | 16 | 25 | 45 | 10 | 11 | M10 | 6800-16900 | 45 |  | | 0,00 MXN | | 04056-10100 | 100 | 25 | 16 | 25 | 65 | 10 | 11 | M10 | 7300-18300 | 45 |  | | 0,00 MXN | | 04056-10125 | 125 | 25 | 16 | 25 | 90 | 10 | 11 | M10 | 7700-19300 | 45 |  | | 0,00 MXN | | 04056-12100 | 100 | 32 | 19 | 28 | 60 | 10 | 13 | M12 | 10200-25600 | 80 |  | | 0,00 MXN | | 04056-12125 | 125 | 32 | 19 | 28 | 85 | 10 | 13 | M12 | 11000-27500 | 80 |  | | 0,00 MXN | | 04056-12160 | 160 | 32 | 19 | 28 | 120 | 10 | 13 | M12 | 11600-29000 | 80 |  | | 0,00 MXN | | 04056-16125 | 125 | 38 | 25 | 36 | 73 | 12 | 17 | M16 | 12100-30300 | 129 |  | | 0,00 MXN | | 04056-16160 | 160 | 38 | 25 | 36 | 108 | 12 | 17 | M16 | 13200-33000 | 129 |  | | 0,00 MXN | | 04056-16200 | 200 | 38 | 25 | 36 | 148 | 12 | 17 | M16 | 13900-34700 | 129 |  | | 0,00 MXN | | 04056-20160 | 160 | 50 | 25 | 45 | 90 | 15 | 21 | M20 | 15000-36000 | 183 |  | | 0,00 MXN | | 04056-20200 | 200 | 50 | 32 | 45 | 130 | 15 | 21 | M20 | 16000-37000 | 183 |  | | 0,00 MXN | | 04056-20250 | 250 | 50 | 32 | 45 | 180 | 15 | 21 | M20 | 17000-38000 | 183 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|