norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de chapa de acero.
Empaquetadura laberíntica de chapa de acero. Junta labial de NBR.
Versión:2Z = Sellado con empaquetaduras laberínticas sin contacto por los dos lados.
2RSR = Sellado con juntas labiales con contacto por los dos lados.
Indicación:Los rodamientos ranurados de bolas absorben altas cargas radiales y axiales. Las cargas axiales se absorben en las dos direcciones. Las versiones 2Z y 2RSR están engrasadas con grasa de calidad de forma permanente.

Las medidas principales de los rodamientos ranurados de bolas corresponden a DIN 625-1. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. El juego radial corresponde al juego radial CN según DIN 620-4. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Rango de temperatura:De -30 °C a +110 °CA petición:Rodamientos ranurados de bolas abiertos.
Otras dimensiones y versiones.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23800 Rodamientos ranurados de bolas FAG de una fila 431 kB

Planos

Rodamientos ranurados de bolas FAG de una fila

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSímboloFormaDD1BR minCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Velocidad
límite
r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
23800-100301004623-2Z2Z31040,1564022045000 0,00 MXN
23800-100401305624-2Z2Z41350,2129049038000 0,00 MXN
23800-100501605625-2Z2Z51650,3132044036000 0,00 MXN
23800-200501605625-2RSR2RSR51650,3132044024000 0,00 MXN
23800-100601906626-2Z2Z61960,32600110032000 0,00 MXN
23800-200601906626-2RSR2RSR61960,32600110022000 0,00 MXN
23800-100701906607-2Z2Z71960,32600110032000 0,00 MXN
23800-200701906607-2RSR2RSR71960,32600110022000 0,00 MXN
23800-100702207627-2Z2Z72270,33250137030000 0,00 MXN
23800-200702207627-2RSR2RSR72270,33250137020000 0,00 MXN
23800-100802207608-2Z2Z82270,33250137030000 0,00 MXN
23800-200802207608-2RSR2RSR82270,33250137020000 0,00 MXN
23800-100902407609-2Z2Z92470,33650163030000 0,00 MXN
23800-200902407609-2RSR2RSR92470,33650163020000 0,00 MXN
23800-100902608629-2Z2Z92680,34550196028000 0,00 MXN
23800-200902608629-2RSR2RSR92680,34550196019000 0,00 MXN
23800-10100190561800-2Z2Z101950,3145059036000 0,00 MXN
23800-20100190561800-2RSR2RSR101950,3145059018000 0,00 MXN
23800-1010026086000-2Z2Z102680,34550196028000 0,00 MXN
23800-2010026086000-2RSR2RSR102680,34550196019000 0,00 MXN
23800-1010030096200-2Z2Z103090,66000260026000 0,00 MXN
23800-2010030096200-2RSR2RSR103090,66000260017000 0,00 MXN
23800-1010035116300-2Z2Z1035110,68150345022000 0,00 MXN
23800-2010035116300-2RSR2RSR1035110,68150345015000 0,00 MXN
23800-10120210561801-2Z2Z122150,3152067032000 0,00 MXN
23800-20120210561801-2RSR2RSR122150,3152067018000 0,00 MXN
23800-1012028086001-2Z2Z122880,35100236026000 0,00 MXN
23800-2012028086001-2RSR2RSR122880,35100236018000 0,00 MXN
23800-1012032106201-2Z2Z1232100,66950310024000 0,00 MXN
23800-2012032106201-2RSR2RSR1232100,66950310016000 0,00 MXN
23800-1012037126301-2Z2Z12371219650415020000 0,00 MXN
23800-2012037126301-2RSR2RSR12371219650415013000 0,00 MXN
23800-10150240561802-2Z2Z152450,3165080028000 0,00 MXN
23800-20150240561802-2RSR2RSR152450,3165080016000 0,00 MXN
23800-1015032096002-2Z2Z153290,35600285024000 0,00 MXN
23800-2015032096002-2RSR2RSR153290,35600285016000 0,00 MXN
23800-1015035116202-2Z2Z1535110,67800375020000 0,00 MXN
23800-2015035116202-C-2HRSC-2HRS1535110,67800375014000 0,00 MXN
23800-1015042136302-2Z2Z154213111400540018000 0,00 MXN
23800-2015042136302-2RSR2RSR154213111400540012000 0,00 MXN
23800-1017035106003-2Z2Z1735100,36000325022000 0,00 MXN
23800-2017035106003-2RSR2RSR1735100,36000325014000 0,00 MXN
23800-1017040126203-2Z2Z1740120,69500475018000 0,00 MXN
23800-2017040126203-2RSR2RSR1740120,69500475012000 0,00 MXN
23800-1017047146303-2Z2Z174714113400655016000 0,00 MXN
23800-2017047146303-2RSR2RSR174714113400655011000 0,00 MXN
23800-1020042126004-2Z2Z2042120,69300500017000 0,00 MXN
23800-2020042126004-2RSR2RSR2042120,69300500012000 0,00 MXN
23800-1020047146204-2Z2Z204714112700655015000 0,00 MXN
23800-2020047146204-2RSR2RSR204714112700655010000 0,00 MXN
23800-1020052156304-2Z2Z2052151,116000780014000 0,00 MXN
23800-2020052156304-2RSR2RSR2052151,11600078009500 0,00 MXN
23800-1025047126005-2Z2Z2547120,610000585015000 0,00 MXN
23800-2025047126005-2RSR2RSR2547120,610000585010000 0,00 MXN
23800-1025052156205-2Z2Z255215114000780014000 0,00 MXN
23800-2025052156205-2RSR2RSR25521511400078009000 0,00 MXN
23800-1025062176305-2Z2Z2562171,1224001140011000 0,00 MXN
23800-2025062176305-2RSR2RSR2562171,122400114007500 0,00 MXN
23800-1030055136006-2Z2Z305513112700800013000 0,00 MXN
23800-2030055136006-2RSR2RSR30551311270080008500 0,00 MXN
23800-1030062166206-2Z2Z3062161193001120011000 0,00 MXN
23800-2030062166206-2RSR2RSR306216119300112007500 0,00 MXN
23800-1030072196306-2Z2Z3072191,129000163009500 0,00 MXN
23800-2030072196306-2RSR2RSR3072191,129000163006300 0,00 MXN
23800-1035062146007-2Z2Z3562141160001020011000 0,00 MXN
23800-2035062146007-2RSR2RSR356214116000102007500 0,00 MXN
23800-1035072176207-2Z2Z3572171,122500153009500 0,00 MXN
23800-2035072176207-2RSR2RSR3572171,122500153006300 0,00 MXN
23800-1035080216307-2Z2Z3580211,533500190008500 0,00 MXN
23800-2035080216307-2RSR2RSR3580211,533500190005600 0,00 MXN
23800-1040068156008-2Z2Z4068151166001160010000 0,00 MXN
23800-2040068156008-2RSR2RSR406815116600116006700 0,00 MXN
23800-1040080186208-2Z2Z4080181,129000180008500 0,00 MXN
23800-2040080186208-2RSR2RSR4080181,129000180005600 0,00 MXN
23800-1040090236308-2Z2Z4090231,542500250007500 0,00 MXN
23800-2040090236308-2RSR2RSR4090231,542500250005000 0,00 MXN
23800-1045075166009-2Z2Z457516120000143009000 0,00 MXN
23800-2045075166009-2RSR2RSR457516120000143006000 0,00 MXN
23800-1045085196209-2Z2Z4585191,131000204008000 0,00 MXN
23800-2045085196209-2RSR2RSR4585191,131000204005300 0,00 MXN
23800-1045100256309-2Z2Z45100251,553000315006700 0,00 MXN
23800-2045100256309-2RSR2RSR45100251,553000315004500 0,00 MXN
23800-1050080166010-2Z2Z508016120800156008500 0,00 MXN
23800-2050080166010-2RSR2RSR508016120800156005600 0,00 MXN
23800-1050090206210-2Z2Z5090201,136500240007500 0,00 MXN
23800-2050090206210-2RSR2RSR5090201,136500240004800 0,00 MXN
23800-1050110276310-2Z2Z5011027262000380006000 0,00 MXN
23800-2050110276310-2RSR2RSR5011027262000380004000 0,00 MXN