|
|
|
23731Cojinetes de deslizamiento con collar |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Chapa de soporte de acero. Capa intermedia de bronce sinterizado. Superficie deslizante de PTFE.Versión:Acero estañado.Indicación:Cojinete de deslizamiento de unión laminado, sin mantenimiento, de acero e ideal para el funcionamiento sin engrase. Muy adecuados también para aplicaciones lubricadas (lubricación por aceite). Desgaste y valor de fricción muy reducidos, sin efecto stick-slip. Adecuados para movimientos giratorios y pendulares, alta resistencia química, escasa absorción de agua.Datos técnicos:Carga estática: máx. 250 N/mm² Carga dinámica: máx. 140 N/mm² Coeficiente de fricción en seco: 0,03 - 0,20 Velocidad de deslizamiento en seco: máx. 2 m/s Velocidad de deslizamiento con lubricación por aceite: máx. 5 m/s Conductividad térmica: 42 W(m*K)-1 Coeficiente de dilatación: 11*10-6 K-1 Rango de temperatura: de -195 °C a +280 °CMontaje:Se recomienda el uso de un mandril a presión adecuado para evitar daños en la superficie deslizante. La juntura de tope debe situarse frente a la zona de carga. El rodamiento se somete a un ajuste prensado después del montaje. Se puede pegar, pero no es necesario.Tolerancias:Carcasa: Se recomienda la tolerancia H7. Acabado superficial Ra 0,8 - 1,6. Bisel (lado de presión 0,8 - 1,2 x 15°).
Árbol: Se recomienda una tolerancia de h8 a f7. En aplicaciones con pocas revoluciones y cargas bajas, también se pueden utilizar árboles estirados con h9. Superficie de árbol Ra 0,4 - 0,8 (utilizar preferentemente árboles pulidos) para árboles estirados Ra 1,6 - 3,2.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | D | D1 | D2 | L1 | L2 | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 23731-00400505 | 4 | 5,5 | 9 | 5,6 | 1 | 0,5 |  | | 0,00 MXN | | | 23731-00600807 | 6 | 8 | 12 | 7 | 1 | 1 |  | | 0,00 MXN | | | 23731-00801005 | 8 | 10 | 15 | 5,5 | 1 | 1 |  | | 0,00 MXN | | | 23731-00801009 | 8 | 10 | 15 | 9,5 | 1 | 1 |  | | 0,00 MXN | | | 23731-01001209 | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | 1 |  | | 0,00 MXN | | | 23731-01001212 | 10 | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 |  | | 0,00 MXN | | | 23731-01201417 | 12 | 14 | 20 | 17 | 1 | 1 |  | | 0,00 MXN | | | 23731-01401617 | 14 | 16 | 22 | 17 | 1 | 1 |  | | 0,00 MXN | | | 23731-01501712 | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | 1 |  | | 0,00 MXN | | | 23731-01501717 | 15 | 17 | 23 | 17 | 1 | 1 |  | | 0,00 MXN | | | 23731-01601817 | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | 1 |  | | 0,00 MXN | | | 23731-01802012 | 18 | 20 | 26 | 12 | 1 | 1 |  | | 0,00 MXN | | | 23731-02002311 | 20 | 23 | 30 | 11,5 | 1,5 | 1,5 |  | | 0,00 MXN | | | 23731-02202521 | 22 | 25 | 32 | 21,5 | 1,5 | 1,5 |  | | 0,00 MXN | | | 23731-02502826 | 25 | 28 | 35 | 26,5 | 1,5 | 1,5 |  | | 0,00 MXN | | | 23731-03003430 | 30 | 34 | 42 | 30 | 2 | 2 |  | | 0,00 MXN | | | 23731-03503926 | 35 | 39 | 47 | 26 | 2 | 2 |  | | 0,00 MXN | | | 23731-04004426 | 40 | 44 | 53 | 26 | 2 | 2 |  | | 0,00 MXN | | | 23731-05005522 | 50 | 55 | 65 | 22 | 2,5 | 2 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
| Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|