norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:Juegos de dispositivos de sujeción con árbol y cubo, autocentrantes y sin juego, con un reducido momento de inercia y una necesidad de espacio mínima. Los juegos de dispositivos de sujeción establecen una conexión no positiva entre el árbol y el cubo. Montaje y desmontaje rápidos gracias a la tuerca central. La conexión se puede volver a desmontar con un extractor.
Precisión de concentricidad de los juegos de dispositivos de sujeción ±0,01 mm.
Montaje:Para poder alcanzar los momentos de torsión indicados, el juego de dispositivo de sujeción debe montarse sin engrasar. El juego de dispositivo de sujeción se colocará en el árbol en toda su longitud. Para alcanzar el máximo momento de torsión, es necesario que el árbol y el cubo estén lo suficientemente apretados (límite elástico mínimo de 350 N/mm²).

Tolerancias requeridas:
Árbol: h7
Cubo: H7
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23370 Juegos de dispositivos de sujeción árbol-cubo de acero inoxidable 361 kB

Planos

Juegos de dispositivos de sujeción árbol-cubo de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1LL1GSWPar de
apriete
máx. Nm
Momento de torsión
transmisible T
Nm
CADAcc.PrecioPedir
23370-040008481512,5M6x0,5843 0,00 MXN
23370-0500105101512,5M8x0,51054 0,00 MXN
23370-0600106101512,5M8x0,51087 0,00 MXN
23370-0635106,35101512,5M8x0,51087 0,00 MXN
23370-0800148142219M12x1171514 0,00 MXN
23370-0900149142219M12x1171514 0,00 MXN
23370-10001710172218,5M15x1191918 0,00 MXN
23370-12001712172218,5M15x1191918 0,00 MXN
23370-14002014202823M17x1222524 0,00 MXN
23370-15002015202823M17x1222524 0,00 MXN
23370-16002316232823M20x1272726 0,00 MXN
23370-19002519252823M22x1273029 0,00 MXN
23370-20002820282823M25x1303231 0,00 MXN