|
|
23368Juegos de dispositivos de sujeción con tuerca central |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Juego de dispositivo de sujeción con momento de masa e inercia reducido. Fácil montaje y desmontaje: sin agarrotamiento eventual del árbol. Perfecto para conexiones sin juego. Concentricidad y rotación excelentes. Adecuado para su uso con árboles ranurados o sin ranuras.
- Para diámetros de árbol entre 5 y 35 mm - Para momentos de torsión elevados - Desplazamiento axial mínimo durante el montaje - AutocentranteMontaje:El árbol y el cubo deben estar limpios, sin grasa ni aceite. No lubricar el juego de dispositivo de sujeción. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Colocar la tuerca con la mano y apretar mediante una llave dinamométrica al par de apriete indicado.Tolerancias:Diámetro del árbol y agujero del cubo Forma A ±0,04 mm. Forma B ±0,08 mm. Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Juegos de dispositivos de sujeción con tuerca central, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | L | L1 | L2 | SW | Con par de apriete MS Momento de torsión transmisible M Nm | Con par de apriete MS Fuerza axial transmisible F kN | Presión superficial en el cubo P N/mm² | Par de apriete de los tornillos de sujeción MS Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23368-0516 | A | 5 | 16 | 19 | 9,5 | 3 | 13 | 10 | 4 | 110 | 18 |  | | 0,00 MXN | | 23368-0616 | A | 6 | 16 | 19 | 9,5 | 3 | 13 | 13 | 4,3 | 110 | 18 |  | | 0,00 MXN | | 23368-0720 | A | 7 | 20 | 22 | 11 | 3 | 16 | 13 | 3,7 | 65 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 23368-0820 | A | 8 | 20 | 22 | 11 | 3 | 16 | 15 | 3,75 | 65 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 23368-0920 | A | 9 | 20 | 22 | 11 | 3 | 16 | 18 | 4 | 65 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 23368-1023 | A | 10 | 23 | 25,5 | 12,5 | 5 | 19 | 23 | 4,6 | 55 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23368-1123 | A | 11 | 23 | 25,5 | 12,5 | 5 | 19 | 25 | 4,5 | 55 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23368-1223 | A | 12 | 23 | 25,5 | 12,5 | 5 | 19 | 28 | 4,6 | 55 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 23368-1426 | A | 14 | 26 | 28,5 | 16 | 5 | 22 | 46 | 6,6 | 64 | 50 |  | | 0,00 MXN | | 23368-1526 | A | 15 | 26 | 28,5 | 16 | 5 | 22 | 49 | 6,59 | 64 | 50 |  | | 0,00 MXN | | 23368-1626 | A | 16 | 26 | 28,5 | 16 | 5 | 22 | 52 | 6,5 | 64 | 50 |  | | 0,00 MXN | |
|
Juegos de dispositivos de sujeción con tuerca central, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | L | L1 | L2 | SW | Con par de apriete MS Momento de torsión transmisible M Nm | Con par de apriete MS Fuerza axial transmisible F kN | Presión superficial en el cubo P N/mm² | Par de apriete de los tornillos de sujeción MS Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23368-1732 | B | 17 | 32 | 33 | 21 | 11 | 30 | 174 | 18 | 100 | 110 |  | | 0,00 MXN | | 23368-1832 | B | 18 | 32 | 33 | 21 | 11 | 30 | 198 | 21 | 92 | 110 |  | | 0,00 MXN | | 23368-2035 | B | 20 | 35 | 35 | 23 | 11 | 32 | 258 | 26 | 82 | 150 |  | | 0,00 MXN | | 23368-2235 | B | 22 | 35 | 35 | 23 | 11 | 32 | 293 | 27 | 80 | 150 |  | | 0,00 MXN | | 23368-2438 | B | 24 | 38 | 35 | 23 | 11 | 36 | 330 | 29 | 87 | 185 |  | | 0,00 MXN | | 23368-2538 | B | 25 | 38 | 35 | 23 | 11 | 36 | 368 | 31 | 94 | 185 |  | | 0,00 MXN | | 23368-3045 | B | 30 | 45 | 37 | 25 | 11 | 46 | 550 | 45 | 108 | 300 |  | | 0,00 MXN | | 23368-3250 | B | 32 | 50 | 41 | 28 | 12 | 50 | 616 | 44 | 100 | 265 |  | | 0,00 MXN | | 23368-3550 | B | 35 | 50 | 41 | 28 | 12 | 50 | 681 | 42 | 91 | 265 |  | | 0,00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|