norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Guías de carro

Las guías de carro de norelem permiten el

posicionamiento y movimiento en sentido horizontal y vertical

. Las guías de carro se pueden adaptar con flexibilidad a las diversas demandas, por lo que resultan la opción ideal para numerosas aplicaciones en la fabricación de máquinas y portapiezas, como p. ej. en la técnica de medición y control.

Campo de utilización de las guías de carro

Las guías de carro, gracias a su gran precisión son muy populares en la fabricación de instrumentos de precisión, y en aplicaciones de la construcción de máquinas, portapiezas y de instrumentos metrológicos, así como en la industria óptica y de mecánica de precisión. Los husillos micrométricos permiten, por ejemplo, reajustar los productos de forma exacta y asegurarlos en el punto deseado. 

Materiales de las guías de carro

Los materiales en que se producen las guías de carro son la fundición gris y el aluminio; en las versiones de aluminio se alcanza un excelente compromiso entre el peso, la resistencia y la precisión. Alternativamente, hay disponibles guías de carro con topes finales y husillos micrométricos.

Una guía de carro de norelem tiene las siguientes ventajas:

-          Prolongada vida útil

-          Se pueden combinar rápidamente varios sistemas de ejes

-          Máxima precisión

-          Buena amortiguación de vibraciones

-          Casi exento de mantenimiento

-          Construcción robusta y resistente

-          Guías sin holgura

-          Sujeciones de apriete innovadoras y seguras

Modelos de guía de carro

En la tienda online de norelem, así como en el "THE BIG GREEN BOOK" se encuentran los 2 grupos de productos de las guía de carro. Las guías de carro de cola de milano y las guías de carro de precisión.

Guía de carro de cola de milano:

Las guías de carro de cola de milano funcionan según el principio de guías de deslizamiento y tienen una enorme resistencia. Las guías de carro de cola de milano tienen una capacidad de carga muy elevada de hasta 1500 N gracias a sus grandes superficies de apoyo. 

<p>Las guías de carro de cola de milano están disponibles con anchuras de 20 a 150 mm y longitudes de 30 a 310 mm. El ajuste individual de la holgura entre la pieza exterior y la interior se realiza con una barra de aproximación. Todas las superficies están pulidas y las guías tienen un fresado fino. Los modelos que llevan un husillo roscado tienen un botón métrico con una escala de 0,02 mm para ajustar la carrera.</p>

Guía de carro de precisión

Las

guías de carro de precisión sobre rodamientos de rodillos de fundición gris convencen por su suavidad de marcha y elevada precisión. Están disponibles en anchos de 40 a 100 mm y longitudes de 50 a 360 mm. 

Las guías de carro sobre rodamientos de rodillos están dotadas de carriles guía de rodillos cruzados, endurecidos y rectificados. Estos componentes garantizan una marcha suave y sin tolerancias, así como una mínima fricción de arranque, por lo que solo se requieren unas fuerzas motrices reducidas.</p>

La guía de carro de cola de milano frente a la guía de carro de precisión

La diferencia fundamental entre una guía de carro de cola de milano y una guía de carro de precisión radica en la clase de guiado. La guía de carro de cola de milano tiene una guía deslizante, parecida a una cola de milano y posee una gran capacidad de carga. Las guías de precisión, por su parte, tiene una guía de rodillos, lo que le aporta más precisión.

Las guías de carro de cola de milano y las guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos se pueden montar en mesas en cruz con tornillos de fijación para el montaje en mesa cruzada. Esta es otra de las ventajas de la nueva generación de guías de carro: Todas las perforaciones roscadas cuentan con una perforación de centrado adicional. En combinación con los anillos de centrado correspondientes permite montar en el carro, con un ajuste perfecto, varias guías de carro y otros elementos de unión.

Accesorios para las guías de carro de norelem

En la gama de guías de carro se encuentran accesorios como los carriles guía con rodillos cruzados, las jaulas de rodillos para carriles guía, los carriles guía revestidos de teflón, las placas de montaje, las regletas de sujeción y los tornillos de fijación para el montaje en mesa cruzada.

Regletas de sujeción

Las regletas de sujeción sirven para sujetar la guía de carro en el eje x-y-z, así como para fijar la unidad del carro en la máquina. En caso de uso por la parte delantera, la carrera se reduce.

Placas de montaje

Con las placas de montaje se pueden unir dos guías de carro en una configuración X-Y sin reducir la carrera. En combinación con nuestros anillos de centrado 20240, el carro vertical puede centrarse de forma precisa sobre el carro horizontal y fijarse con tornillos DIN 912 (07160).

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50