|
|
22282-10Perfiles en C de acero o acero inoxidable para carriles de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A 2.Versión:Acero galvanizado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los perfiles en C adicionales sirven para fijarlos a la subestructura de la instalación y protegen los carriles de rodadura contra las fuerzas transversales y la torsión. Los carriles de rodadura se pueden insertar fácilmente en los perfiles en C fijados a la instalación. Cuando los carriles de rodadura están sueltos en el perfil en C pueden estirarse con facilidad con los cambios de temperatura.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | A | B2 | H2 | L | S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22282-10-01X2000 | C1 | acero | 17,5 | 24 | 5,2 | 2000 | 1 |  | | | | 22282-10-03X2000 | C3 | acero | 10 | 20 | 10 | 2000 | 1,5 |  | | | | 22282-10-05X2000 | C5 | acero | 14 | 28 | 12 | 2000 | 2 |  | | | | 22282-10-09X2000 | C9 | acero | 22 | 38 | 18 | 2000 | 2,5 |  | | | | 22282-10-12X2000 | C12 | acero | 36 | 60 | 20 | 2000 | 2,5 |  | | | | 22282-10-101X2000 | C1 | acero inoxidable | 17,5 | 24 | 5,2 | 2000 | 1 |  | | | | 22282-10-103X2000 | C3 | acero inoxidable | 10 | 20 | 10 | 2000 | 1,5 |  | | | | 22282-10-105X2000 | C5 | acero inoxidable | 14 | 28 | 12 | 2000 | 2 |  | | | | 22282-10-109X2000 | C9 | acero inoxidable | 22 | 38 | 18 | 2000 | 2,5 |  | | | | 22282-10-112X2000 | C12 | acero inoxidable | 36 | 60 | 20 | 2000 | 2,5 |  | | | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|