|
|
22421Cremalleras de acero con dentado endurecido, dentado recto,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto. Dentado templado por inducción de 50 +4 HRC. Ángulo de presión de 20°, acabado natural.Indicación:Las cremalleras son adecuadas para un montaje continuo.
El proceso de endurecido cambia la calidad del dentado a 10-11 aprox. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Módulo | B | H | H1 | L Longitud nominal | L Longitud real | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22421-020200X1000 | 2 | 20 | 20 | 18 | 1000 | 1005,31 |  | | 0,00 MXN | | 22421-020200X2000 | 2 | 20 | 20 | 18 | 2000 | 2004,34 |  | | 0,00 MXN | | 22421-025250X1000 | 2,5 | 25 | 25 | 22,5 | 1000 | 1005,31 |  | | 0,00 MXN | | 22421-025250X2000 | 2,5 | 25 | 25 | 22,5 | 2000 | 2002,77 |  | | 0,00 MXN | | 22421-030300X1000 | 3 | 30 | 30 | 27 | 1000 | 1008,45 |  | | 0,00 MXN | | 22421-030300X2000 | 3 | 30 | 30 | 27 | 2000 | 2007,48 |  | | 0,00 MXN | | 22421-040400X1000 | 4 | 40 | 40 | 36 | 1000 | 1005,31 |  | | 0,00 MXN | | 22421-040400X2000 | 4 | 40 | 40 | 36 | 2000 | 2010,62 |  | | 0,00 MXN | | 22421-050500X1000 | 5 | 50 | 50 | 45 | 1000 | 1005,31 |  | | 0,00 MXN | | 22421-050500X2000 | 5 | 50 | 50 | 45 | 2000 | 2010,62 |  | | 0,00 MXN | | 22421-060600X1000 | 6 | 60 | 60 | 54 | 1000 | 1017,88 |  | | 0,00 MXN | | 22421-060600X2000 | 6 | 60 | 60 | 54 | 2000 | 2016,9 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|