|
|
22425-20Cremalleras redondas de acero inoxidable Dentado fresado,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305.Versión:Dentado fresado recto. Ángulo de presión de 20°, acabado natural. Diámetro exterior extraído, tolerancia h9.Indicación:Las cremalleras tienen dientes fresados en la parte superior. De esta forma, se dan tolerancias negativas con las medidas H y H1: Hasta el módulo 2: -0,2 mm. Módulos de 2,5 a 3: -0,3 mm.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Módulo | B | D | H | H1 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22425-20-110060X1000 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 22425-20-110060X2000 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 2000 |  | | 0,00 MXN | | 22425-20-115090X1000 | 1,5 | 9 | 15 | 15 | 13,5 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 22425-20-115090X2000 | 1,5 | 9 | 15 | 15 | 13,5 | 2000 |  | | 0,00 MXN | | 22425-20-120120X1000 | 2 | 12 | 20 | 20 | 18 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 22425-20-120120X2000 | 2 | 12 | 20 | 20 | 18 | 2000 |  | | 0,00 MXN | | 22425-20-125150X1000 | 2,5 | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 22425-20-125150X2000 | 2,5 | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 2000 |  | | 0,00 MXN | | 22425-20-130180X1000 | 3 | 18 | 30 | 30 | 27 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 22425-20-130180X2000 | 3 | 18 | 30 | 30 | 27 | 2000 |  | | 0,00 MXN | | 22425-20-140240X1000 | 4 | 24 | 40 | 40 | 36 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 22425-20-140240X2000 | 4 | 24 | 40 | 40 | 36 | 2000 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|