|
|
22401Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 2,5 con dentado... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto. Dentado templado por inducción de 50 +4 HRC. Ángulo de presión de 20°, acabado natural.Indicación:El proceso de endurecido cambia la calidad del dentado a 10-11 aprox. Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Módulo | Número de dientes | B | D | D1 | D2 máx. | D3 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22401-0125250012 | A | con cubo | 2,5 | 12 | 25 | 35 | 30 | 10 | 22 | 45 |  | | 0,00 MXN | | 22401-0125250015 | A | con cubo | 2,5 | 15 | 25 | 42,5 | 37,5 | 10 | 30 | 45 |  | | 0,00 MXN | | 22401-0125250018 | A | con cubo | 2,5 | 18 | 25 | 50 | 45 | 12 | 35 | 45 |  | | 0,00 MXN | | 22401-0125250020 | A | con cubo | 2,5 | 20 | 25 | 55 | 50 | 12 | 40 | 45 |  | | 0,00 MXN | | 22401-0125250024 | A | con cubo | 2,5 | 24 | 25 | 65 | 60 | 14 | 45 | 45 |  | | 0,00 MXN | | 22401-0125250025 | A | con cubo | 2,5 | 25 | 25 | 67,5 | 62,5 | 14 | 50 | 45 |  | | 0,00 MXN | | 22401-0125250030 | A | con cubo | 2,5 | 30 | 25 | 80 | 75 | 14 | 55 | 45 |  | | 0,00 MXN | | 22401-0125250036 | A | con cubo | 2,5 | 36 | 25 | 95 | 90 | 16 | 60 | 45 |  | | 0,00 MXN | | 22401-0125250040 | A | con cubo | 2,5 | 40 | 25 | 105 | 100 | 16 | 70 | 45 |  | | 0,00 MXN | | 22401-0125250050 | A | con cubo | 2,5 | 50 | 25 | 130 | 125 | 20 | 80 | 45 |  | | 0,00 MXN | | 22401-0125250060 | A | con cubo | 2,5 | 60 | 25 | 155 | 150 | 20 | 100 | 45 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|