|
|
22401Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 2 con dentado... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto. Dentado templado por inducción de 50 +4 HRC. Ángulo de presión de 20°, acabado natural.Indicación:El proceso de endurecido cambia la calidad del dentado a 10-11 aprox. Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Módulo | Número de dientes | B | D | D1 | D2 máx. | D3 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22401-0120200012 | A | con cubo | 2 | 12 | 20 | 28 | 24 | 10 | 18 | 35 |  | | 0,00 MXN | | 22401-0120200015 | A | con cubo | 2 | 15 | 20 | 34 | 30 | 10 | 24 | 35 |  | | 0,00 MXN | | 22401-0120200018 | A | con cubo | 2 | 18 | 20 | 40 | 36 | 10 | 25 | 35 |  | | 0,00 MXN | | 22401-0120200020 | A | con cubo | 2 | 20 | 20 | 44 | 40 | 10 | 30 | 35 |  | | 0,00 MXN | | 22401-0120200024 | A | con cubo | 2 | 24 | 20 | 52 | 48 | 12 | 35 | 35 |  | | 0,00 MXN | | 22401-0120200025 | A | con cubo | 2 | 25 | 20 | 54 | 50 | 12 | 35 | 35 |  | | 0,00 MXN | | 22401-0120200030 | A | con cubo | 2 | 30 | 20 | 64 | 60 | 14 | 40 | 35 |  | | 0,00 MXN | | 22401-0120200036 | A | con cubo | 2 | 36 | 20 | 76 | 72 | 14 | 45 | 35 |  | | 0,00 MXN | | 22401-0120200040 | A | con cubo | 2 | 40 | 20 | 84 | 80 | 14 | 50 | 35 |  | | 0,00 MXN | | 22401-0120200050 | A | con cubo | 2 | 50 | 20 | 104 | 100 | 16 | 70 | 35 |  | | 0,00 MXN | | 22401-0120200060 | A | con cubo | 2 | 60 | 20 | 124 | 120 | 16 | 70 | 35 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|