norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio EN AW-6060.Versión:Negro anodizado.Indicación:Unidades de regulación para el ajuste exacto de los elementos en el rango X-Y. Las tolerancias de fabricación en la estructura mecánica se pueden compensar de este modo. Adecuado para bases simples y dobles. Gracias a la disposición unitaria de los taladros de todos los tamaños, las unidades de regulación también se pueden montar bajo la base más adelante.

Rango de ajuste X: ±3 mm
Rango de ajuste Y: ±3 mm
Indicación sobre el dibujo:
Tolerancia de posición de agujeros de referencia: ±0,01
Tolerancia de posición de perforaciones: ±0,1

FS = Tornillo de sujeción (2x)
JS = Tornillo de ajuste (4x)
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29210 Unidades de ajuste 175 kB

Planos

Unidades de ajuste

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoAA1A2A3BD1

D2HLCADAcc.PrecioPedir
29210-1221222523022785,5M52360 0,00 MXN
29210-2022030704030885,5M52380 0,00 MXN
29210-30230409050401106,5M632100 0,00 MXN
29210-402404810860481208,5M832120 0,00 MXN