norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Colores naturales anodizados.A petición:Otras longitudes (L máx = 6000 mm).
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29050-05 Tubos redondos de aluminio con ranura 109 kB
 Indicación técnica para la protección contra torsión para conectores para tubos de plástico 969 kB

Planos

Tubos redondos de aluminio con ranura

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Versión 1BB1B2DLCADAcc.PrecioPedir
29050-05-0230X500con ranura3,522230500 A petición
29050-05-0230X1000con ranura3,5222301000 A petición
29050-05-0230X2000con ranura3,5222302000 A petición

Indicaciones sobre este artículo

¿No aparece la longitud que desea?


Entonces, póngase en contacto con nuestro personal especializado.
La máxima longitud de suministro es de 6000 mm.

Haga su pedido ahora aquí.