norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero 1.0037.
Aluminio EN AW-6060.
Versión:Acero cincado.
Aluminio anodizado.
Indicación:Las tolerancias de fabricación de los tubos redondos y cuadrados se adaptan individualmente al sistema de sujeción de tubos.

*Los tubos cuadrados de aluminio 10X10 se suministran exclusivamente como material macizo.
A petición:- Corte específico del cliente (L máx. 5000 mm)
- Tubos de acero inoxidable (L máx. 3000 mm)
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29050 Tubos redondos y tubos cuadrados 176 kB

Planos (vista completa)

Tubos redondos y tubos cuadrados

Tubos redondos

Más información

Planos

Tubos redondos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DenominaciónD1D2LCADAcc.PrecioPedir
29050-0112X500aceroØ12 x 1,512 ±0,19500
29050-0112X1000aceroØ12 x 1,512 ±0,191000
29050-0112X2000aceroØ12 x 1,512 ±0,192000
29050-0114X500aceroØ14 x 1,514 ±0,111500
29050-0114X1000aceroØ14 x 1,514 ±0,1111000
29050-0114X2000aceroØ14 x 1,514 ±0,1112000
29050-0115X500aceroØ15 x 1,515 ±0,112500
29050-0115X1000aceroØ15 x 1,515 ±0,1121000
29050-0115X2000aceroØ15 x 1,515 ±0,1122000
29050-0116X500aceroØ16 x 1,516 ±0,113500
29050-0116X1000aceroØ16 x 1,516 ±0,1131000
29050-0116X2000aceroØ16 x 1,516 ±0,1132000
29050-0118X500aceroØ18 x 1,518 ±0,115500
29050-0118X1000aceroØ18 x 1,518 ±0,1151000
29050-0118X2000aceroØ18 x 1,518 ±0,1152000
29050-0120X500aceroØ20 x 220 ±0,116500
29050-0120X1000aceroØ20 x 220 ±0,1161000
29050-0120X2000aceroØ20 x 220 ±0,1162000
29050-0125X500aceroØ25 x 225 ±0,121500
29050-0125X1000aceroØ25 x 225 ±0,1211000
29050-0125X2000aceroØ25 x 225 ±0,1212000
29050-0130X500aceroØ30 x 230 ±0,126500
29050-0130X1000aceroØ30 x 230 ±0,1261000
29050-0130X2000aceroØ30 x 230 ±0,1262000
29050-0140X500aceroØ40 x 440 ±0,1532500 0,00 MXN
29050-0140X1000aceroØ40 x 440 ±0,15321000
29050-0140X2000aceroØ40 x 440 ±0,15322000
29050-0150X500aceroØ50 x 450 ±0,242500
29050-0150X1000aceroØ50 x 450 ±0,2421000
29050-0150X2000aceroØ50 x 450 ±0,2422000
29050-0220X500aluminioØ20 x 320 ±0,114500 0,00 MXN
29050-0220X1000aluminioØ20 x 320 ±0,1141000 0,00 MXN
29050-0220X2000aluminioØ20 x 320 ±0,1142000 0,00 MXN
29050-0230X500aluminioØ30 x 230 ±0,126500 0,00 MXN
29050-0230X1000aluminioØ30 x 230 ±0,1261000 0,00 MXN
29050-0230X2000aluminioØ30 x 230 ±0,1262000 0,00 MXN
29050-0240X500aluminioØ40 x 340 ±0,1534500 0,00 MXN
29050-0240X1000aluminioØ40 x 340 ±0,15341000 0,00 MXN
29050-0240X2000aluminioØ40 x 340 ±0,15342000 0,00 MXN
29050-0250X500aluminioØ50 x 350 ±0,244500 0,00 MXN
29050-0250X1000aluminioØ50 x 350 ±0,2441000 0,00 MXN
29050-0250X2000aluminioØ50 x 350 ±0,2442000 0,00 MXN

Tubos cuadrados

Más información

Planos

Tubos cuadrados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DenominaciónD1D2LCADAcc.PrecioPedir
29050-4120X500acero20 x 20 x 120 ±0,318500
29050-4120X1000acero20 x 20 x 120 ±0,3181000
29050-4120X2000acero20 x 20 x 120 ±0,3182000
29050-4125X500acero25 x 25 x 1,525 ±0,322500
29050-4125X1000acero25 x 25 x 1,525 ±0,3221000
29050-4125X2000acero25 x 25 x 1,525 ±0,3222000
29050-4130X500acero30 x 30 x 230 ±0,326500
29050-4130X1000acero30 x 30 x 230 ±0,3261000
29050-4130X2000acero30 x 30 x 230 ±0,3262000
29050-4140X500acero40 x 40 x 340 ±0,434500
29050-4140X1000acero40 x 40 x 340 ±0,4341000
29050-4140X2000acero40 x 40 x 340 ±0,4342000
29050-4210X500aluminio10 x 1010*-500 0,00 MXN
29050-4210X1000aluminio10 x 1010*-1000 0,00 MXN
29050-4210X2000aluminio10 x 1010*-2000 0,00 MXN
29050-4220X500aluminio20 x 20 x 1,520 ±0,217500 0,00 MXN
29050-4220X1000aluminio20 x 20 x 1,520 ±0,2171000 0,00 MXN
29050-4220X2000aluminio20 x 20 x 1,520 ±0,2172000 0,00 MXN
29050-4230X500aluminio30 x 30 x 230 ±0,226500 0,00 MXN
29050-4230X1000aluminio30 x 30 x 230 ±0,2261000 0,00 MXN
29050-4230X2000aluminio30 x 30 x 230 ±0,2262000 0,00 MXN
29050-4240X500aluminio40 x 40 x 440 ±0,332500 0,00 MXN
29050-4240X1000aluminio40 x 40 x 440 ±0,3321000 0,00 MXN
29050-4240X2000aluminio40 x 40 x 440 ±0,3322000 0,00 MXN