norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:

Tubo de precisión según DIN EN 10305, acero inoxidable 1.4301.
Con tipo E 18 acero galvanizado.
Husillo roscado trapezoidal de acero, rosca a la derecha, laminado.

Indicación:Gama de velocidad media, autobloqueante.A petición:Rosca a la izquierda, versión de acero inoxidable, 2 pernos de accionamiento, otras carreras o volantes.Accesorios:- Guías 29120, 29125, 29130, 29135
- Elementos de sujeción del sistema de conexión de tubos
Principio de función:El movimiento giratorio del husillo roscado se traduce en un movimiento de salida lineal del carro guía.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29105 Unidades lineales 137 kB

Planos

Unidades lineales

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Tipo E

HusilloLCarrera
S
BD1JL1L2MP1
Muelle de ajuste
DIN 6885
V1CADAcc.PrecioPedir
29105-300001X300con rodamiento deslizante30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0,00 MXN
29105-300001X500con rodamiento deslizante30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0,00 MXN
29105-300001X800con rodamiento deslizante30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0,00 MXN
29105-400001X300con rodamiento deslizante40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 MXN
29105-400001X500con rodamiento deslizante40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 MXN
29105-400001X800con rodamiento deslizante40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 MXN
29105-400001X1000con rodamiento deslizante40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 MXN
29105-500001X500con rodamiento deslizante50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 MXN
29105-500001X800con rodamiento deslizante50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 MXN
29105-500001X1000con rodamiento deslizante50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 MXN
29105-180101X300con rodamiento de bolas18Tr 10x2300145186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  0,00 MXN
29105-180101X500con rodamiento de bolas18Tr 10x2500345186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  0,00 MXN
29105-300101X300con rodamiento de bolas30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0,00 MXN
29105-300101X500con rodamiento de bolas30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0,00 MXN
29105-300101X800con rodamiento de bolas30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  0,00 MXN
29105-400101X300con rodamiento de bolas40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 MXN
29105-400101X500con rodamiento de bolas40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 MXN
29105-400101X800con rodamiento de bolas40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 MXN
29105-400101X1000con rodamiento de bolas40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 MXN
29105-500101X500con rodamiento de bolas50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 MXN
29105-500101X800con rodamiento de bolas50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 MXN
29105-500101X1000con rodamiento de bolas50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  0,00 MXN