norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Acoplamiento de palé 
para módulo de sujeción UNILOCK EGM 110-75
42780-45

Acoplamiento de palé para módulo de sujeción UNILOCK EGM 110-75

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Indicación:El acoplamiento de palé para el módulo de sujeción UNILOCK EGM 110-75 sirve como interfaz entre el palé de sujeción y el módulo de sujeción en un sistema de automatización robótica. Las medidas compactas del acoplamiento de palé permite una carga de palés extremadamente cerca a la mesa de máquinas.

El acoplamiento de palé se inserta sobre el perno de sujeción UNILOCK del módulo de sujeción en el robot. La protección contra torsión en torno al eje longitudinal central se realiza mediante un pasador cilíndrico en el lado frontal del acoplamiento de palé.
Montaje:Al montar el acoplamiento de palé en el palé hay que observar el par de torsión máximo de los tornillos de fijación.
Pares de apriete de los tornillos de fijación DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Ventajas:- Estructura compacta.
- Peso reducido.
- Posicionamiento mediante cono corto.
Accesorios:Módulo de sujeción UNILOCK EGM 110-75 (42780-40).Volumen de suministro- 1x acoplamiento de palé con perno de sujeción.
- 4x tornillos de fijación DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42780-45 Acoplamiento de palé para módulo de sujeción UNILOCK EGM 110-75 291 kB

Planos

Acoplamiento de palé 
para módulo de sujeción UNILOCK EGM 110-75

Selección/filtro de artículos

ReferenciaModelo
de forma
BB1B2B3D

D1GHH1H2H3H4LL1L2L3CADAcc.PrecioPedir
42780-45-1350750351con protección contra torsión751218211210M123579167351355582110 0,00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50