norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Double bride pivotante à 90°

Volver
Test

Doble hierro de sujeción pivotante de 90°

El doble hierro de sujeción pivotante de 90° permite sujetar de forma simultánea dos piezas para mecanizarlas. Gira automáticamente a 90° en el momento de apretar y aflojar.
Dependiendo de la geometría de las piezas, el doble hierro de sujeción puede sustituirse por un doble hierro a medida. Para garantizar una sujeción óptima, es necesario sujetar dos piezas a la vez o apoyarse sobre un soporte adaptado.

Ir directamente a nuestra tienda online