norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Pernos de bloqueo de bola

Volver

Perno de bloqueo de bola

La solución con solo pulsar un botón:
Con los pernos de bloqueo de bola de norelem podrá fijar y unir componentes y piezas de trabajo de forma rápida y sencilla.

Con un botón pulsador en la cabeza del perno se suelta el bloqueo de la bola, con lo que las piezas de unión se pueden separar. Cuando el botón pulsador de resorte se suelta de nuevo, las bolas se enclavan otra vez automáticamente, estableciendo una unión indisociable entre dos componentes. Por su forma de funcionamiento se denominan „Pernos de bloqueo de bola autobloqueantes “.

Los pernos de bloqueo de bola se utilizan sobre todo en la construcción de máquinas cuando se emplean elementos de aseguramiento y unión, por ejemplo en dispositivos, bastidores de montaje o placas perforadas. Pero también en la industria eléctrica, aeronáutica y espacial, así como en la construcción de equipos y electrodomésticos se emplean pernos de bloqueo de bola para garantizar un rápido aseguramiento de los elementos de la máquina. Además, usando pernos de bloqueo de bola, se pueden reducir los tiempos de preparación, así que resultan ideales para las uniones que se repiten frecuentemente, como por ej. con bulones de rodamiento.

La gama de productos de norelem abarca pernos de bloqueo de bola en diversas versiones. Se puede elegir entre dos variantes de empuñadura, la empuñadura en L y la empuñadura en T. Además del modelo estándar (Thermoplast) se ofrece también una versión en acero inoxidable en la que el conjunto completo está hecho de acero inoxidable, es decir no solo los componentes, sino también la empuñadura y el botón pulsador.